Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SAIL-M12GM12G-CD-3.0B
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 5, 3 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak
Nr zam. 1060130300
Typ SAIL-M12GM12G-CD-3.0B
GTIN (EAN) 4032248809059
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Masa netto 220 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Specyfikacje techniczne kabla

Cykle gięcia 3 miliony
Długość kabla 3 m
Ekranowane Tak
Halogenki Tak
Kabel hybrydowy Nie
Kodowanie kolorami biały, niebieski, czerwony, czarny
Konfigurowalna długość kabla Nie
Liczba biegunów 5
Materiał płaszcza PVC
Odporne na ściegi spawalnicze Nie
Odporność na iskry spawalnicze Nie
Przekrój przewodu (druk/online) 2 x 0,34 mm² + 2 x 0,22 mm²
Przydatność do łańcucha ciągowego Nie
Przyspieszenie 5 m/s²
Prędkość 180 m/s
Sieciowane radiacyjnie Nie
Zakres temperatur, stały -40...80 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. -10...80 °C
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style 2571 (80 °C)
izolacja PVC
kolor płaszcza fioletowy
promień zgięcia min., ruchomy 10 x średnica kabla
promień zgięcia, min., ułożony na stałe 5 x średnica kabla
Średnica zewnętrzna 7 mm ± 0.3 mm

Dane ogólne techniczne

Cykle wpinania ≥ 100
LED Nie
Materiał pierścienia gwintowanego mosiądz, niklowany
Materiał styków Ni/Au
Moment dokręcający M12: 0,8 - 1,2 Nm
Podstawowy materiał obudowy PUR
Powierzchnia styku pozłacany
Prąd znamionowy 4 A
Stopień ochrony IP67
Stopień zanieczyszczenia 3
Wykonanie złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste
Zakres temperatury obudowy -25…+80 °C
kodowanie Kodowanie A
napięcie znamionowe 125 V
zmostkowany Nie
Ścieżka połączenia M12 / M12

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (cULus) E307231

Właściwości elektryczne

napięcie znamionowe 125 V

wtyki lewe

Wtyk po lewej M12, Kodowanie A, IP67, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej M12, Kodowanie A, IP67, styk żeński, prosty, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CULUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E307231

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1060130150
Typ: SAIL-M12GM12G-CD-1.5B
Wersja:
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 5, 1.5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak
 
Nr zam.: 1060131000
Typ: SAIL-M12GM12G-CD-10B
Wersja:
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 5, 10 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak
 
Nr zam.: 1060130500
Typ: SAIL-M12GM12G-CD-5.0B
Wersja:
Przewód magistrali, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów: 5, 5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak