Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-C5DB4RE0100MCSMCA-E
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 10 m
Best.-Nr. 1059940100
Art IE-C5DB4RE0100MCSMCA-E
GTIN (EAN) 4032248808700
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 10 m
Länge (inch) 393,701 inch
Nettogewicht 812 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...90 °C
Betriebstemperatur -40 °C...90 °C
Verlegetemperatur -25 °C...90 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101

Kabelspezifische Standards

Brandschutz in Schienenfahrzeugen gemäß DIN 5510-2 Brandschutzstufe 1,2,3,4, gemäß BS 6853, gemäß EN50288-2-2, gemäß EN 45545, HL1 - HL3
Brandschutz in Bussen Gemäß ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Gehalt an Fluor gemäß EN 60684-2 Absatz 45.2
Gehalt an Halogenwasserstoffen gemäß EN-50267-2-1, gemäß IEC 60754-1
Giftige Gase gemäß BS 6853 Anhang B
Korrosivität von Brandgasen gemäß IEC 60754-2
Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel gemäß EN50288-2-2
Rauchdichte gemäß BS 6853 Anhang D, gemäß EN 50268-2, gemäß IEC 61034-2
Senkrechte Flammenausbreitung an Kabelbündeln gemäß BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, gemäß IEC 60332-3-25 D

Normen

Brandschutz in Schienenfahrzeugen gemäß DIN 5510-2 Brandschutzstufe 1,2,3,4, gemäß BS 6853, gemäß EN50288-2-2, gemäß EN 45545, HL1 - HL3
Gehalt an Fluor gemäß EN 60684-2 Absatz 45.2
Gehalt an Halogenwasserstoffen gemäß EN-50267-2-1, gemäß IEC 60754-1
Giftige Gase gemäß BS 6853 Anhang B
Korrosivität von Brandgasen gemäß IEC 60754-2
Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel gemäß EN50288-2-2
Rauchdichte gemäß BS 6853 Anhang D, gemäß EN 50268-2, gemäß IEC 61034-2
Senkrechte Flammenausbreitung an Kabelbündeln gemäß BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, gemäß IEC 60332-3-25 D
Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101

Elektrische Eigenschaften Kabel

Kategorie Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)

Kabelaufbau

Isolationsdurchmesser 1,95 mm
Litzen
Manteldurchmesser, max. 7,55 mm
Manteldurchmesser, min. 6,95 mm
Mantelfarbe schwarz, SF/UTP
Querschnitt 2*2*AWG 22/7 - 2*2*0,36 mm²
Schirmung SF/UTP
Werkstoff Mantel Radox GKW S

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Abriebfestigkeit sehr gut
Biegeradius min, wiederholt 6 *Durchmesser
Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2
Halogene halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Korrosivität von Brandgasen gemäß IEC 60754-2
Rauchdichte gemäß BS 6853 Anhang D, gemäß EN 50268-2, gemäß IEC 61034-2
Ölbeständigkeit gemäß EN 50306-3

Stecker links

Stecker links M12, D-codiert, IP67, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts M12, D-coded, IP67, male contact, angled 90°, plug, Plastic, shielded

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Länge:
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gewinkelt
Best.-Nr.: 1059940015
Art: IE-C5DB4RE0015MCSMCA-E
Länge: 1,5 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 1.5 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gewinkelt
Best.-Nr.: 1059940030
Art: IE-C5DB4RE0030MCSMCA-E
Länge: 3 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 3 m
 
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gewinkelt
Best.-Nr.: 1059940050
Art: IE-C5DB4RE0050MCSMCA-E
Länge: 5 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 5 m