Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-C5DB4RE0015MCSMCA-E
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek kątowy IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 1.5 m
Nr zam. 1059940015
Typ IE-C5DB4RE0015MCSMCA-E
GTIN (EAN) 4032248808670
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Długość 1,5 m
Długość (cale) 59,055 inch
Masa netto 124,96 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...90 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...90 °C
Temperatura układania -25 °C...90 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Normy

Gazy trujące zgodnie z BS 6853 załącznik B
Gęstość dymu zgodnie z BS 6853 załącznik D, zgodnie z wymaganiami EN 50268-2, zgodnie z IEC 61034-2
Korozyjność gazów pożarowych według IEC 60754-2
Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-101
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych zgodnie z DIN 5510-2 stopień ochrony przeciwpożarowej 1,2,3,4, zgodnie z BS 6853, zgodnie z EN50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3
Pionowe rozprzestrzenianie się płomieni na wiązkach kablowych zgodnie z BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, zgodnie z IEC 60332-3-25 D
Wielożyłowe metalowe kable do transmisji danych i kable kontrolne zgodnie z EN50288-2-2
Zawartość fluoru zgodnie z EN 60684-2 ustęp 45.2
zawartość halogenowodorów zgodnie z EN-50267-2-1, zgodnie z IEC 60754-1

Specjalne standardy dla kabli

Gazy trujące zgodnie z BS 6853 załącznik B
Gęstość dymu zgodnie z BS 6853 załącznik D, zgodnie z wymaganiami EN 50268-2, zgodnie z IEC 61034-2
Korozyjność gazów pożarowych według IEC 60754-2
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych zgodnie z DIN 5510-2 stopień ochrony przeciwpożarowej 1,2,3,4, zgodnie z BS 6853, zgodnie z EN50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3
Pionowe rozprzestrzenianie się płomieni na wiązkach kablowych zgodnie z BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, zgodnie z IEC 60332-3-25 D
Wielożyłowe metalowe kable do transmisji danych i kable kontrolne zgodnie z EN50288-2-2
Zabezpieczenie przeciwpożarowe magistral Zgodnie z ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Zawartość fluoru zgodnie z EN 60684-2 ustęp 45.2
zawartość halogenowodorów zgodnie z EN-50267-2-1, zgodnie z IEC 60754-1

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-101

Budowa kabla

Ekranowanie SF/UTP
Przekrój 2*2*AWG 22/7 - 2*2*0,36 mm²
Przewody plecione
kolor płaszcza czarny
tworzywo płaszcza Radox GKW S
Średnica izolacji 1,95 mm
Średnica płaszcza, maks. 7,55 mm
Średnica płaszcza, min. 6,95 mm

Własności kabli elektrycznych

Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Gęstość dymu zgodnie z BS 6853 załącznik D, zgodnie z wymaganiami EN 50268-2, zgodnie z IEC 61034-2
Halogenki bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2
Korozyjność gazów pożarowych według IEC 60754-2
Odporność na olej zgodnie z wymaganiami EN 50306-3
Promień gięcia, min., powtarzany 6 *średnica
Wytrzymałość na ścieranie bardzo dobrze
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2

wtyki lewe

Wtyk po lewej M12, Kodowanie D, IP67, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej M12, Kodowanie D, IP67, styk męski, zakrzywiony 90°, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Długość:
Złącze prawe: M12 kodowanie D – kołek kątowy IP 67
Długość: 3 m
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1059940030
Typ: IE-C5DB4RE0030MCSMCA-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek kątowy IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 3 m
 
Złącze prawe: M12 kodowanie D – kołek kątowy IP 67
Długość: 5 m
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1059940050
Typ: IE-C5DB4RE0050MCSMCA-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek kątowy IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 5 m
 
Złącze prawe: M12 kodowanie D – kołek kątowy IP 67
Długość: 10 m
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1059940100
Typ: IE-C5DB4RE0100MCSMCA-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek kątowy IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 10 m