Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
IE-C5DD4UG0050MCSMCA-E
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin angolato IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
N. d’ordine 1059770050
Tipo IE-C5DD4UG0050MCSMCA-E
GTIN (EAN) 4032248808151
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Lunghezza 5 m
Lunghezza (pollici) 196,85 inch
Peso netto 343 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -50 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C
Temperatura di posa -20 °C...60 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-101
Norma Materiale dei conduttori DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Standard generali

Connettori a norma IEC 61076-2-101
N° Certificato (cULus) E316369

Standard specifici per cavo

Norma Materiale dei conduttori DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra M12, Codificato D, IP67, Contatto maschio, Angolato a 90°, Spina di collegamento, Plastica, schermate

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra M12, Codificato D, IP67, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate

Proprietà elettriche cavo

Capacità a 1 kHz 52 nF/km
Categoria Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Distorsione di propagazione 40 ns/100m
Durata segnale 5,3 ns/m
Impedenza caratteristica 100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Impedenza di trasferimento 20 mΩ/m a 10 MHz
Resistenza differenziale 3 %
Resistenza loop 120 Ω/km
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL) 600 V
Tensione d'esercizio UL 600 V
Tensione di prova: filo-filo-schermo 2000 Veff, 50 Hz, 1 min
Velocità 180 m/min

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Alogeni Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Esente da silicone
Forza d'estrazione ≤ 150 N
Raggio di curvatura min, ripetuto 7,5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta 5 x diametro cavo
Resistente ai raggi UV
Resistenza agli olii A norma IEC 60811-2-1
Resistenza all'abrasione molto buona
Resistenza alla fiamma A norma IEC 60332-1
Trasmissione del fuoco No
Velocità 180 m/min
accelerazione 4 m/s²
cicli di piegatura 3 Mio

Struttura del cavo

Colore della guaina Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura 85 %
Denominazione secondo norma 2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Diametro guaina, max. 6,7 mm
Diametro guaina, min. 6,3 mm
Diametro isolamento 1,5 mm
Diametro rivestimento interno 3,9 mm
Disposizione dei fili Quad
Isolamento PE
Materiale dei cavi Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento PUR
Riempitore Come elemento centrale
Schermatura SF/UTP
Schermatura totale Foglio de alluminio, Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili bianco, giallo, blu, arancione
Sezione 4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Spessore calza di schermatura 0,13 mm
Spessore isolamento fili 0,38 mm
Spessore materiale di rivestimento 0,9 mm
Trefoli
quantità di fili

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Omologazioni

Omologazioni CULUS UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E316369

Prodotti impiegati

Lunghezza:
Connettore a sinistra: Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine: 1059770010
Connettore a destra: Codificato D M12 – pin angolato IP67
Lunghezza: 1 m
Tipo: IE-C5DD4UG0010MCSMCA-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin angolato IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
 
Connettore a sinistra: Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine: 1059770020
Connettore a destra: Codificato D M12 – pin angolato IP67
Lunghezza: 2 m
Tipo: IE-C5DD4UG0020MCSMCA-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin angolato IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
 
Connettore a sinistra: Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine: 1059770250
Connettore a destra: Codificato D M12 – pin angolato IP67
Lunghezza: 25 m
Tipo: IE-C5DD4UG0250MCSMCA-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin angolato IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 25 m
 
Connettore a sinistra: Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine: 1059770015
Connettore a destra: Codificato D M12 – pin angolato IP67
Lunghezza: 1,5 m
Tipo: IE-C5DD4UG0015MCSMCA-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin angolato IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
 
Connettore a sinistra: Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine: 1059770030
Connettore a destra: Codificato D M12 – pin angolato IP67
Lunghezza: 3 m
Tipo: IE-C5DD4UG0030MCSMCA-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin angolato IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
 
Connettore a sinistra: Codificato D M12 – pin diritto IP67
N. d’ordine: 1059770100
Connettore a destra: Codificato D M12 – pin angolato IP67
Lunghezza: 10 m
Tipo: IE-C5DD4UG0100MCSMCA-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin angolato IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi