Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – presa angolata IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
N. d’ordine
1059330015
Tipo
IE-C5DD4UG0015MSSMCS-E
GTIN (EAN)
4032248806393
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Lunghezza
1,5 m
Lunghezza (pollici)
59,055 inch
Peso netto
122 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-50 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Temperatura di posa
-20 °C...60 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
Norme
Connettori a norma
IEC 61076-2-101
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Standard generali
Connettori a norma
IEC 61076-2-101
N° Certificato (cULus)
E316369
Standard specifici per cavo
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra
M12, D-coded, IP67, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – presa angolata IP67
N. d’ordine:
1059330005
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DD4UG0005MSSMCS-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – presa angolata IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 0.5 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – presa angolata IP67
N. d’ordine:
1059330010
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DD4UG0010MSSMCS-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – presa angolata IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – presa angolata IP67
N. d’ordine:
1059330020
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DD4UG0020MSSMCS-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – presa angolata IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – presa angolata IP67
N. d’ordine:
1059330150
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DD4UG0150MSSMCS-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – presa angolata IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – presa angolata IP67
N. d’ordine:
1059330200
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DD4UG0200MSSMCS-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – presa angolata IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – presa angolata IP67
N. d’ordine:
1059330250
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DD4UG0250MSSMCS-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – presa angolata IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 25 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – presa angolata IP67
N. d’ordine:
1059330030
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DD4UG0030MSSMCS-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – presa angolata IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – presa angolata IP67
N. d’ordine:
1059330050
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DD4UG0050MSSMCS-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – presa angolata IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – presa angolata IP67
N. d’ordine:
1059330100
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DD4UG0100MSSMCS-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – presa angolata IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – presa angolata IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – presa angolata IP67
N. d’ordine:
1059330005
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DD4UG0005MSSMCS-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – presa angolata IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 0.5 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – presa angolata IP67
N. d’ordine:
1059330010
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DD4UG0010MSSMCS-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – presa angolata IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – presa angolata IP67
N. d’ordine:
1059330020
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DD4UG0020MSSMCS-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – presa angolata IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – presa angolata IP67
N. d’ordine:
1059330150
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DD4UG0150MSSMCS-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – presa angolata IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – presa angolata IP67
N. d’ordine:
1059330200
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DD4UG0200MSSMCS-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – presa angolata IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – presa angolata IP67
N. d’ordine:
1059330250
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DD4UG0250MSSMCS-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – presa angolata IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 25 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – presa angolata IP67
N. d’ordine:
1059330030
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DD4UG0030MSSMCS-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – presa angolata IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – presa angolata IP67
N. d’ordine:
1059330050
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DD4UG0050MSSMCS-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – presa angolata IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – presa angolata IP67
N. d’ordine:
1059330100
Connettore a destra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Tipo:
IE-C5DD4UG0100MSSMCS-E
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – presa angolata IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.