Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Złączki szeregowe
Złącza
Zaciski i złącza PCB
Systemy i komponenty obudów
System wpustów kablowych i komponenty
Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kable
Interfejsy PLC i systemy migracyjne
Interfejsy serwisowe
Rozdzielacze
Złącza RJ45 i okrągłe, zestaw przewodów i kabli krosowych
Kabel Patch RJ12
Zestawy przewodów jednoparowych Ethernet
Rozwiązania światłowodowe
Przewody konfekcjonowane
Wtyk zaworowy ze zintegrowaną uszczelką
Zestawy przewodów zasilających PushPull
USB
Kabel "surowy"
Kabel przyłączeniowy do czujników i urządzeń wykonawczych
Przewody przyłączeniowe do transmisji danych
Przewody zbiorcze do zastosowań SAI z osłoną i elementów M23
Ethernet jednoparowy (SPE) – przewód łączeniowy
Kabel nieuzbrojony - POF
Kabel PROFINET
Standard Ethernet - kabel do łańcuchów ciągowych
Standard Ethernet - kabel połączeniowy
Standard Ethernet - kabel instalacyjny
Kabel hybrydowy
CANopen / DeviceNet
EtherCAT
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
SAIH-CD-2X0.34/2X0.22-PUR
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Przewód magistrali, Liczba biegunów: 4, 100 m, Ekranowane: Tak, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Nr zam.
1058630000
Typ
SAIH-CD-2X0.34/2X0.22-PUR
GTIN (EAN)
4032248800322
Ilość
100 m
Wymiary i masa
Masa netto
7,5 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Specyfikacje techniczne kabla
Cykle gięcia
2 mln
Długość kabla
100 m
Ekranowane
Tak
Funkcja PE
Nie
Halogenki
Nie
Kabel hybrydowy
Tak
Kodowanie kolorami
biały, niebieski, czerwony, czarny
Konfigurowalna długość kabla
Nie
Liczba biegunów
4
Materiał płaszcza
PUR
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran
2000 Vefekt. , 50 Hz, 1 min
Odporne na ściegi spawalnicze
Nie
Odporność na iskry spawalnicze
Nie
Odporność na olej
zgodnie z wymaganiami IEC 60811-2-1
Przekrój przewodu (druk/online)
2 x 0,34 mm² + 2 x 0,22 mm²
Przekrój żyły
0,38 mm²
Przydatność do łańcucha ciągowego
Tak
Przyspieszenie
4 m/s²
Prędkość
4 m/s
Sieciowane radiacyjnie
Nie
Zakres temperatur, stały
-40...80 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.
-20...60 °C
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style
20236 (80 °C / 30 V)
izolacja
Poliolefiny, PE
kolor płaszcza
fioletowy
liczba żył
4
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia
zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2, in accordance with UL 1581 VW-1 and UL 2556 sec.9.4
promień zgięcia min., ruchomy
10 x średnica kabla
promień zgięcia, min., ułożony na stałe
4 x średnica kabla
Średnica zewnętrzna
6.9 mm ± 0.3 mm
Specjalne standardy dla kabli
Gęstość dymu
Nie
Budowa kabla
Ekran łącznie
Folia plastikowa, Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Ekranowanie pary żył
Folia aluminiowa
Kodowanie kolorami
biały, niebieski, czerwony, czarny
Materiał przewodowy
miedź cynowana
Przekrycie oplotu ekranującego
85 %
Usytuowanie żył
skręcona para
izolacja
Poliolefiny, PE
kolor płaszcza
fioletowy
liczba żył
4
tworzywo płaszcza
PUR
Średnica izolacji
1,5 mm
Średnica izolacji 2
2 mm
Własności kabli elektrycznych
Kategoria
inne
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran
2000 Vefekt. , 50 Hz, 1 min
Pojemność przy 800 kHz
40 nF/km
Prędkość
4 m/s
Rezystancja pętli
181,8 Ω/km
Rozrzut opóźnienia
450 ns/100m
Wytrzymałość izolacji
108 Ω
napięcie robocze
125 V
Własności mechaniczne i materiałowe kabli
Cykle gięcia
2 mln
Gęstość dymu
Nie
Halogenki
Nie
Odporność na olej
zgodnie z wymaganiami IEC 60811-2-1
Odporność na promienie UV
według UL 1581 sekcja 1200
Przyspieszenie
4 m/s²
Prędkość
4 m/s
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia
zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2, in accordance with UL 1581 VW-1 and UL 2556 sec.9.4
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
ECLASS 14.0
27-06-18-01
Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
Nr zam.:
1232650000
Typ:
SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC
Wersja:
Przewód magistrali, Liczba biegunów: 4, 100 m, Ekranowane: Tak, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak
Wersja
Przewód magistrali, Liczba biegunów: 4, 100 m, Ekranowane: Tak, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Nr zam.
1058630000
Typ
SAIH-CD-2X0.34/2X0.22-PUR
GTIN (EAN)
4032248800322
Ilość
100 m
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Cykle gięcia
2 mln
Długość kabla
100 m
Ekranowane
Tak
Funkcja PE
Nie
Halogenki
Nie
Kabel hybrydowy
Tak
Kodowanie kolorami
biały, niebieski, czerwony, czarny
Konfigurowalna długość kabla
Nie
Liczba biegunów
4
Materiał płaszcza
PUR
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran
2000 Vefekt. , 50 Hz, 1 min
Odporne na ściegi spawalnicze
Nie
Odporność na iskry spawalnicze
Nie
Odporność na olej
zgodnie z wymaganiami IEC 60811-2-1
Przekrój przewodu (druk/online)
2 x 0,34 mm² + 2 x 0,22 mm²
Przekrój żyły
0,38 mm²
Przydatność do łańcucha ciągowego
Tak
Przyspieszenie
4 m/s²
Prędkość
4 m/s
Sieciowane radiacyjnie
Nie
Zakres temperatur, stały
-40...80 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.
-20...60 °C
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style
20236 (80 °C / 30 V)
izolacja
Poliolefiny, PE
kolor płaszcza
fioletowy
liczba żył
4
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia
zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2, in accordance with UL 1581 VW-1 and UL 2556 sec.9.4
promień zgięcia min., ruchomy
10 x średnica kabla
promień zgięcia, min., ułożony na stałe
4 x średnica kabla
Średnica zewnętrzna
6.9 mm ± 0.3 mm
Ekran łącznie
Folia plastikowa, Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Ekranowanie pary żył
Folia aluminiowa
Kodowanie kolorami
biały, niebieski, czerwony, czarny
Materiał przewodowy
miedź cynowana
Przekrycie oplotu ekranującego
85 %
Usytuowanie żył
skręcona para
izolacja
Poliolefiny, PE
kolor płaszcza
fioletowy
liczba żył
4
tworzywo płaszcza
PUR
Średnica izolacji
1,5 mm
Średnica izolacji 2
2 mm
Kategoria
inne
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran
2000 Vefekt. , 50 Hz, 1 min
Pojemność przy 800 kHz
40 nF/km
Prędkość
4 m/s
Rezystancja pętli
181,8 Ω/km
Rozrzut opóźnienia
450 ns/100m
Wytrzymałość izolacji
108 Ω
napięcie robocze
125 V
Cykle gięcia
2 mln
Gęstość dymu
Nie
Halogenki
Nie
Odporność na olej
zgodnie z wymaganiami IEC 60811-2-1
Odporność na promienie UV
według UL 1581 sekcja 1200
Przyspieszenie
4 m/s²
Prędkość
4 m/s
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia
zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2, in accordance with UL 1581 VW-1 and UL 2556 sec.9.4
ETIM 6.0
EC000830
ETIM 7.0
EC003249
ETIM 8.0
EC003249
ETIM 9.0
EC003249
ECLASS 9.0
27-06-18-05
ECLASS 9.1
27-06-90-90
ECLASS 10.0
27-06-18-01
ECLASS 11.0
27-06-18-01
ECLASS 12.0
27-06-18-01
ECLASS 13.0
27-06-18-01
ECLASS 14.0
27-06-18-01
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
Nr zam.:
1232650000
Typ:
SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC
Wersja:
Przewód magistrali, Liczba biegunów: 4, 100 m, Ekranowane: Tak, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.