Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Kołnierz RJ45, IP67, wariant 14 metal, Moduł IDC RJ45, kołnierz ryglowania centralnego z adapterem RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam. 1058270000
Typ IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN) 4032248799367
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Masa netto 80,5 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Dane ogólne

złącze 1 RJ45
Przyłącze 2 IDC
Opis artykułu wariant 14 metal, Moduł IDC RJ45, kołnierz ryglowania centralnego z adapterem RJ45
Okablowanie TIA-568A
materiał uszczelniający NBR
Podstawowy materiał obudowy odlew ciśnieniowy cynkowy
Średnica izolacji, maks, 1,6 mm
Kategoria Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Powierzchnia styku Złoto na niklu
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego 0.4...0.64 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG) AWG 24...AWG 22
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego 0.48...0.76 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG) AWG 26...AWG 22
Średnica płaszcza, min. 5 mm
Średnica płaszcza, maks. 10 mm
rodzaj montażu dławnica kablowa centralna
Ekranowanie 360° obudowa dookólna
Stopień ochrony IP67
Cykle wpinania 750

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-117 wariant 14, IEC 60603-7-51
Nr certyfikatu (cULus) E316369

Właściwości elektryczne

PoE / PoE+ zgodność z normą IEEE 802.3bt
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran ≥ 1500 V AC/DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk ≥ 1000 V AC/DC

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90
ECLASS 14.0 27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia CULUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E316369

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1012170000
Typ: IE-PS-V14M-RJ45-FH-P
Wersja:
Wkładka wtykowa RJ45 beznarzędziowa, wariant 14 metal, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
 
Nr zam.: 1012160000
Typ: IE-PS-V14M-RJ45-TH
Wersja:
Wtyk RJ45 zacisk, wariant 14 metal, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Nr zam.: 2768740000
Typ: IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
Wersja:
Wtyk RJ45 zacisk, wariant 14 metal, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
 
Nr zam.: 1012320000
Typ: IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A
Wersja:
Kołnierz RJ45, IP67, Kołnierz metalowy V14, Moduł IDC RJ45, kołnierz normatywny z adapterem RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Nr zam.: 1085260000
Typ: IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
Wersja:
Kołnierz RJ45, IP67, Wersja 14 metalowa, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
 
Nr zam.: 1012310000
Typ: IE-BSS-V14M-RJ45-C
Wersja:
Kołnierz RJ45, IP67, Kołnierz metalowy V14, złącze rozłączne RJ45 - RJ45, kołnierz normatywny z adapterem RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Nr zam.: 1058250000
Typ: IE-BSC-V14M-RJ45-C
Wersja:
Kołnierz RJ45, IP67, wariant 14 metal, złącze rozłączne RJ45 - RJ45, kołnierz ryglowania centralnego z adapterem RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)