Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Příruba FO, IP67, Varianta 14 standardní příruba, SCRJ Duplex spojka, Multimode, POF
Číslo objednávky 1058120000
Typ IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C
GTIN (EAN) 4032248799237
Množství 10 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 36,15 mm
Hloubka (v palcích) 1,423 inch
Výška 42 mm
Výška (v palcích) 1,654 inch
Šířka 22,2 mm
Šířka (v palcích) 0,874 inch
Čistá hmotnost 26,86 g

Teploty

Provozní teplota -40 °C...70 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Všeobecné údaje

Barevný Různé
Cykly zapojování 500
Hlavní materiál krytu Tlakově litý zinek
Popis výrobku Varianta 14 standardní příruba, SCRJ Duplex spojka
Připojení 1 SCRJ
Připojení 2 SCRJ
Stupeň krytí IP67
Typ montáže 2 šrouby
Typ vlákna Multimode, POF
Ztráta odrazem (útlum) ≥ 30 dB
Ztráta při zapojování ≤ 0,4 dB

Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24
Č. osvědčení (cULus) E316369

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
CADENAS eCATALOG CAX data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000752
ETIM 7.0 EC000752
ETIM 8.0 EC000752
ETIM 9.0 EC000752
ECLASS 9.1 19-17-01-16
ECLASS 10.0 19-17-01-16
ECLASS 11.0 19-17-01-16
ECLASS 12.0 19-17-01-16
ECLASS 13.0 19-17-01-16
ECLASS 14.0 19-17-01-16

Osvědčení

Schválení CULUS
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E316369

Související produkty

Číslo objednávky: 1191550000
Typ: IE-PS-V14M-2SC-POF
Verze:
Konektor FO, Verze 14, SC-RJ POF, IP67
 
Číslo objednávky: 2568260000
Typ: IE-PS-V14M-2SC-POF-QA
Verze:
Konektor FO, Verze 14, SC-RJ POF, opakovatelně připojitelné, IP67
 
Číslo objednávky: 1062590000
Typ: IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C
Verze:
Příruba FO, IP67, Varianta 14 kabelová průchodka centrálního kabelu, SCRJ duplex spojka, Multimode, POF
 
Číslo objednávky: 1062600000
Typ: IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C
Verze:
Příruba FO, IP67, Varianta 14 kabelová průchodka centrálního kabelu, SCRJ duplex spojka, jednovidový
 
Číslo objednávky: 1058140000
Typ: IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C
Verze:
Příruba FO, IP67, Varianta 14 standardní příruba, SCRJ Duplex spojka, jednovidový
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly