Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 5, 10 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Nr zam.
1057921000
Typ
SAIL-M12GM12W-5B-10U
GTIN (EAN)
4032248798711
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Masa netto
334,4 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Specyfikacje techniczne kabla
Cykle gięcia
12 mln
Cykle zginania przy rozciąganiu
> 5 Mio.
Długość kabla
10 m
Długość skręcania
1 m
Ekranowane
Nie
Halogenki
Nie
Kodowanie kolorami
brązowy, biały, niebieski, czarny, szary
Konfigurowalna długość kabla
Tak
Liczba biegunów
5
Materiał płaszcza
PUR
Nie zawiera LABS
Tak
Odporne na hydrolizę i działanie mikroorganizmów
Tak
Odporne na ściegi spawalnicze
Nie
Odporność na iskry spawalnicze
Nie
Odporność na olej
zgodnie z wymaganiami IEC 60811:404
Przekrój żyły
0,34 mm²
Przydatność do łańcucha ciągowego
Tak
Przyspieszenie
5 m/s²
Prędkość
5 m/s
Rdzeń zgodnie z UL AWM style
10493 (80 °C / 300 V)
Sieciowane radiacyjnie
Nie
Wytrzymałość na skręcanie
360 °/m
Zakres temperatur, stały
-40...80 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.
-25...80 °C
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style
20549 (80 °C / 300 V)
izolacja
PP
kolor płaszcza
czarny
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, zgodnie z wymaganiami IEC 60332-2-2
Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 5, 1.5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 5, 3 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 5, 5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 5, 10 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 5, 1.5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 5, 3 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 5, 5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.