Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAIL-M12GM12G-4B-5.0U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr. 1057840500
Art SAIL-M12GM12G-4B-5.0U
GTIN (EAN) 4032248798407
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 166 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Allgemeine Technische Daten

Anschlussgewinde M12 / M12
Anzugsdrehmoment M12: 0,8 - 1,2 Nm
Ausführung Stift, gerade - Buchse, gerade
Codierung B-codiert
Gehäusebasismaterial PUR
Isolationswiderstand 108 Ω
Kontaktoberfläche vergoldet
LED Nein
Material Gewindering Zinkdruckguss
Nennspannung 250 V
Nennstrom 4 A
Schock- und Vibrationssicher gemäß Abschnitt B
Schutzart IP65, IP66, IP67, IP68, im verschraubten Zustand, IP69
Steckzyklen ≥ 100
Temperaturbereich Gehäuse -25…+85 °C
Verschmutzungsgrad 3
gebrückt Nein

Technische Daten Kabel

Ader nach UL AWM style 10493 (80 °C / 300 V)
Aderquerschnitt 0,34 mm²
Außendurchmesser 4.7 mm ± 0.2 mm
Beschleunigung 5 m/s²
Biegeradius min., bewegt 10 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., fest verlegt 5 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen 12 Mio.
Biegezyklen bei Torsionsbeanspruchung > 5 Mio.
Farbcodierung braun, weiß, blau, schwarz
Flammwidrigkeit In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, gemäß IEC 60332-2-2
Geschirmt Nein
Geschwindigkeit 5 m/s
Halogene Nein
Hydrolyse- und mikrobenbeständig Ja
Isolation PP
Kabellänge 5 m
Konfigurierbare Kabellänge Ja
LABS-frei Ja
Mantel nach UL AWM style 20549 (80 °C / 300 V)
Mantelfarbe schwarz
Mantelmaterial PUR
Polzahl 4
Schleppkettentauglichkeit Ja
Schweißfunkenbeständigkeit Nein
Schweißperlenfest Nein
Strahlenvernetzt Nein
Temperaturbereich, bewegt -25...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt -40...80 °C
Torsionsfestigkeit 360 °/m
Torsionslänge 1 m
Ölbeständigkeit gemäß IEC 60811:404

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101
Zertifikat-Nr. (cULus) E307231

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand 108 Ω
Nennspannung 250 V

Normen

Schock- und Vibrationssicher gemäß Abschnitt B
Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101

Stecker links

Stecker links M12, B-codiert, IP69, Stiftkontakt, gerade, Kunststoff, ungeschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts M12, B-coded, IP69, female contact, straight, Plastic, unshielded

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E307231

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1057840100
Art: SAIL-M12GM12G-4B-1.0U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 4, 1 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr.: 1057840150
Art: SAIL-M12GM12G-4B-1.5U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr.: 1057841000
Art: SAIL-M12GM12G-4B-10U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 4, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
 
Best.-Nr.: 1057840300
Art: SAIL-M12GM12G-4B-3.0U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl : 4, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein