Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SAIL-M12GM12G-3B-1.5U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 3, 1.5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Nr zam. 1057830150
Typ SAIL-M12GM12G-3B-1.5U
GTIN (EAN) 4032248798346
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Masa netto 54,56 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Specyfikacje techniczne kabla

Cykle gięcia 12 mln
Cykle zginania przy rozciąganiu > 5 Mio.
Długość kabla 1,5 m
Długość skręcania 1 m
Ekranowane Nie
Halogenki Nie
Kodowanie kolorami brązowy, niebieski, czarny
Konfigurowalna długość kabla Tak
Liczba biegunów 3
Materiał płaszcza PUR
Nie zawiera LABS Tak
Odporne na hydrolizę i działanie mikroorganizmów Tak
Odporne na ściegi spawalnicze Nie
Odporność na iskry spawalnicze Nie
Odporność na olej zgodnie z wymaganiami IEC 60811:404
Przekrój żyły 0,34 mm²
Przydatność do łańcucha ciągowego Tak
Przyspieszenie 5 m/s²
Prędkość 5 m/s
Rdzeń zgodnie z UL AWM style 10493 (80 °C / 300 V)
Sieciowane radiacyjnie Nie
Wytrzymałość na skręcanie 360 °/m
Zakres temperatur, stały -40...80 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. -25...80 °C
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style 20549 (80 °C / 300 V)
izolacja PP
kolor płaszcza czarny
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, zgodnie z wymaganiami IEC 60332-2-2
promień zgięcia min., ruchomy 10 x średnica kabla
promień zgięcia, min., ułożony na stałe 5 x średnica kabla
Średnica zewnętrzna 4.3 mm ± 0.2 mm

Dane ogólne techniczne

Cykle wpinania ≥ 100
LED Nie
Materiał pierścienia gwintowanego odlew ciśnieniowy cynkowy
Moment dokręcający M12: 0,8 - 1,2 Nm
Odporność na wstrząsy i drgania zgodnie z Rozdział B
Podstawowy materiał obudowy PUR
Powierzchnia styku pozłacany
Prąd znamionowy 4 A
Stopień ochrony IP65, IP66, IP67, IP68, IP69, po wkręceniu
Stopień zanieczyszczenia 3
Wykonanie złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste
Wytrzymałość izolacji 108 Ω
Zakres temperatury obudowy -25…+85 °C
kodowanie Kodowanie B
napięcie znamionowe 250 V
rozmiar klucza 12 mm
zmostkowany Nie
Ścieżka połączenia M12 / M12

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-101
Odporność na wstrząsy i drgania zgodnie z Rozdział B

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-101
Nr certyfikatu (cULus) E307231

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość izolacji 108 Ω
napięcie znamionowe 250 V

wtyki lewe

Wtyk po lewej M12, Kodowanie B, IP69, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, nieekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej M12, Kodowanie B, IP69, styk żeński, prosty, Tworzywo sztuczne, nieekranowane

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11
ECLASS 15.0 27-06-03-11

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CULUS
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E307231

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1057831000
Typ: SAIL-M12GM12G-3B-10U
Wersja:
Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 3, 10 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
 
Nr zam.: 1057830300
Typ: SAIL-M12GM12G-3B-3.0U
Wersja:
Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 3, 3 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
 
Nr zam.: 1057830500
Typ: SAIL-M12GM12G-3B-5.0U
Wersja:
Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 3, 5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie