Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
RF 180 BK
         

Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Skříň montážní lišty černá, Patka se sponou pro RS 80/90/100, Šířka: 17.5 mm
Objednací číslo 1057530000
Typ RF 180 BK
GTIN (EAN) 4032248799671
Množství 20 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 26,6 mm
Hloubka (v palcích) 1,047 inch
Výška 79,2 mm
Výška (v palcích) 3,118 inch
Šířka 17,5 mm
Šířka (v palcích) 0,689 inch
Čistá hmotnost 6,25 g

Teploty

Rozsah provozní teploty -50 °C ... 100 °C

Údaje o materiálu

Izolační materiál PA 66
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2

Obecné údaje

Barevný černá
Barevný graf (podobné) RAL 9011
Encapsulation option Ne
Stupeň krytí IP20, IP00

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 7.0 EC002779
ETIM 8.0 EC002779
ETIM 9.0 EC002779
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-05

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Objednací číslo: 1773400000
Typ: RF 180 GR
Verze:
Skříň montážní lišty Oblázkově šedá, Patka se sponou pro RS 80/90/100, Šířka: 17.5 mm
 
Objednací číslo: 1324460000
Typ: RF 180 OR 1665
Verze:
Skříň montážní lišty Oranžová, Patka se sponou pro RS 80/90/100, Šířka: 17.5 mm
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly