Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
125 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
50 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
1,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
1,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
2,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit
3 x 1s mit 77 A
Nenndaten nach CSA
Institut (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)
200039-1176845
Nennspannung (Use group B / CSA)
150 V
Nennspannung (Use group C / CSA)
50 V
Nennspannung (Use group D / CSA)
150 V
Nennstrom (Use group B / CSA)
5 A
Nennstrom (Use group C / CSA)
9,5 A
Nennstrom (Use group D / CSA)
9,5 A
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Nenndaten nach UL 1059
Institut (UR)
Zertifikat-Nr. (UR)
E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
150 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059]
50 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
10 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059)
10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Verpackungen
ESD Level Verpackung
statisch ableitfähig
Verpackung
Tape
VPE Länge
330 mm
VPE Breite
330 mm
VPE Höhe
50 mm
Tapetiefe (T2)
15,1 mm
Tapebreite (W)
44 mm
Tape-Taschentiefe (K0)
14,6 mm
Tape-Taschenhöhe (A0)
14,5 mm
Tape-Taschenbreite (B0)
32,9 mm
Tape-Taschenabstand (P1)
20 mm
Tape-Lochabstand (E)
1,75 mm
Tape-Taschenabstand (F)
20,2 mm
Tape-Spulendurchmesser ∅ (A)
330 mm
Oberflächenwiderstand
Rs = 109 - 1012 Ω
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Weitere Varianten auf Anfrage
Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
Reihenabstand siehe Lochbilder
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,3+0,1mm
Zeichnungsangabe P = Raster
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Weitere Varianten auf Anfrage
Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
Reihenabstand siehe Lochbilder
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,3+0,1mm
Zeichnungsangabe P = Raster
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.