Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WQV 4/4
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 41 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.6 mm
Best.-Nr. 1054660000
Art WQV 4/4
GTIN (EAN) 4008190095758
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 18 mm
Tiefe (inch) 0,709 inch
Höhe 22,8 mm
Höhe (inch) 0,898 inch
Breite 7,6 mm
Breite (inch) 0,299 inch
Nettogewicht 4,38 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Polzahl 4

Bemessungsdaten

Nennstrom 41 A

Maße

Raster in mm (P) 6,1 mm

Querverbinder

Anzahl gebrückter Klemmen
Anzugsdrehmomentbereich Befestigungsschraube 0,5...1,0 Nm
Bemessungsstrom 2-polig 41 A
Bemessungsstrom mehrpolig 41 A
Typ Querverbinder

Systemkennwerte

Ausführung für Klemmen

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66
Farbe gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart geschraubt
Einbauhinweis Direktmontage

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03
ECLASS 14.0 27-25-03-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1052060000
Art: WQV 4/10
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 41 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.6 mm
 
Best.-Nr.: 1051960000
Art: WQV 4/2
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 41 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 10.6 mm
 
Best.-Nr.: 1054560000
Art: WQV 4/3
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 41 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.6 mm
 
Best.-Nr.: 1057860000
Art: WQV 4/5
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 41 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.6 mm
 
Best.-Nr.: 1057160000
Art: WQV 4/6
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 41 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.6 mm
 
Best.-Nr.: 1057260000
Art: WQV 4/7
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 41 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.6 mm