Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WHP 2.5-35N/10X3 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 60 mm x 2 mm, blau
Best.-Nr. 1050280000
Typ WHP 2.5-35N/10X3 BL
GTIN (EAN) 4008190044640
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 47 mm
Tiefe (inch) 1,85 inch
Höhe 60 mm
Höhe (inch) 2,362 inch
Breite 2 mm
Breite (inch) 0,079 inch
Nettogewicht 3,876 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Allgemeines

Einbauhinweis Durchführung
Tragschiene TS 35

Maße

Versatz TS 35 32 mm

Systemkennwerte

Ausführung Abschluss- und Zwischenplatte
Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Einbauhinweis Durchführung
rastbar Ja

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000886
ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886
ETIM 9.0 EC000886
ECLASS 9.0 27-14-11-33
ECLASS 9.1 27-14-11-33
ECLASS 10.0 27-14-11-33
ECLASS 11.0 27-14-11-33
ECLASS 12.0 27-14-11-33
ECLASS 13.0 27-25-03-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1050200000
Typ: WHP 2.5-35N/10X3
Ausführung:
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 65.5 mm x 2 mm, dunkelbeige
 
Best.-Nr. : 1067980000
Typ: WHP WDL2.5/S BL
Ausführung:
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 84.5 mm x 2 mm, blau