Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SV 7.62HP/05/180MF3 3.5SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Nr zam. 1048590000
Typ SV 7.62HP/05/180MF3 3.5SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248786435
Ilość 36 Szt.
parametry produktu IEC: 1000 V / 57 A
UL: 300 V / 40.5 A
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 11,4 mm
Głębokość (cale) 0,449 inch
Wysokość 31,8 mm
Wysokość (cale) 1,252 inch
Najmniejsza wysokość montażu 28,3 mm
Szerokość 45,72 mm
Szerokość (cale) 1,8 inch
Masa netto 3,75 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specyfikacje systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Power - seria BV/SV 7.62HP
Rodzaj przyłącza Przyłącze dla obwodu drukowanego
montaż na płytce drukowanej Połączenie lutowane THR
Raster w mm (P) 7,62 mm
Raster w calach (P) 0,3 "
kąt odejścia 180°
Liczba biegunów 5
liczba kołków lutowanych na biegun
Długość kołka lutowniczego (l) 3,5 mm
Tolerancja długości kołka lutowniczego +0,1 / -0,3 mm
Wymiary kołka lutowniczego 0,8 x 1,0 mm
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) 1,3 mm
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) + 0,1 mm
L1 in mm 38,1 mm
L1 w calach 1,5 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 Zabezpieczenie przed dotknięciem powyżej płytki drukowanej
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20
Stopień ochrony IP20, po całkowitym zmontowaniu
Rezystancja skrośna 2,00 mΩ
element kodowany Tak
Cykle wpinania 25
Moment dokręcający
Typ momentu obrotowego Kołnierz śrubowy
Informacja o użyciu
Grubość
znamionowy 1,6 mm
znamionowy 3,2 mm
Moment dokręcający
min. 0,65 Nm
maks. 0,85 Nm
Zalecana śruba
Typ śruby EJOT Delta PT 30x10 lub podobny
Grubość
znamionowy 4,8 mm
Moment dokręcający
min. 0,8 Nm
maks. 1 Nm
Zalecana śruba
Typ śruby EJOT Delta PT 30x12 lub podobny

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PA GF
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych II
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 500
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków stop miedzi
Powierzchnia styku cynowana
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matowe
Struktura warstwowa wtyku 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matowe
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 130 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 130 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 57 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 41 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 41 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 41 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 630 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 630 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 6 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 6 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 6 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 420 A
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. 9,6 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. 6,9 mm

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) icon
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1121690
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 35 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) 35 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 5 A
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa F / UL 1059) 744 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 40,5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) 40,5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa F / UL 1059) 40,5 A
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. 9,6 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. 6,9 mm

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 153 mm
Szerokość VPE 95 mm
Wysokość VPE 84 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002637
    ETIM 7.0 EC002637
    ETIM 8.0 EC002637
    ETIM 9.0 EC002637
    ETIM 10.0 EC002637
    ECLASS 9.0 27-44-04-02
    ECLASS 9.1 27-44-04-02
    ECLASS 10.0 27-44-04-02
    ECLASS 11.0 27-46-02-01
    ECLASS 12.0 27-46-02-01
    ECLASS 13.0 27-46-02-01
    ECLASS 14.0 27-46-02-01
    ECLASS 15.0 27-46-02-01

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CSA CURUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1543210000
    Typ: SV 7.62HP/06/180MF3 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1048350000
    Typ: SV 7.62HP/02/180MF2 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1048410000
    Typ: SV 7.62HP/03/180MF2 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1048420000
    Typ: SV 7.62HP/03/180MF3 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1464310000
    Typ: SV 7.62HP/04/180MF2 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1048530000
    Typ: SV 7.62HP/04/180MF3 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1464330000
    Typ: SV 7.62HP/04/180MF4 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1464320000
    Typ: SV 7.62HP/05/180MF2 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1048600000
    Typ: SV 7.62HP/05/180MF4 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1048720000
    Typ: SV 7.62HP/06/180MF4 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia