Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
LXXX 15.00/03/90FR 4.5SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zacisk płytki drukowanej, 15.00 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, czarny, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 50 mm², skrzynia
Nr zam. 1047620000
Typ LXXX 15.00/03/90FR 4.5SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248783533
Ilość 10 Szt.
parametry produktu IEC: 1000 V / 150 A / 0.5 - 50 mm²
UL: 600 V / 126 A / AWG 20 - AWG 1
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 31 mm
Głębokość (cale) 1,22 inch
Wysokość 56 mm
Wysokość (cale) 2,205 inch
Najmniejsza wysokość montażu 51,5 mm
Szerokość 60,5 mm
Szerokość (cale) 2,382 inch
Masa netto 92 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Power - seria LXXX
Metoda wykonywania złącz Przyłącze z jarzmem
montaż na płytce drukowanej Połączenie lutowane THR
Kierunek odejścia przewodu 90°
Raster w mm (P) 15 mm
Raster w calach (P) 0,591 "
Liczba biegunów 3
liczba rzędów z biegunami
z możliwością połączenia szeregowego przez klienta Nie
Liczba rzędów
Długość kołka lutowniczego (l) 4,5 mm
Wymiary kołka lutowniczego 1,2 x 1,2 mm
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) 1,6 mm
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) + 0,1 mm
liczba kołków lutowanych na biegun
końcówka wkrętaka 1,2 x 6,5
końcówka wkrętaka norma DIN 5264
Moment obrotowy dociągający, min. 2,5 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 4 Nm
śruba dociskowa M 6
Długość odizolowania 18 mm
L1 in mm 30 mm
L1 w calach 1,181 "
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20
Stopień ochrony IP20

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny Wemid (PA)
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych I
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 600
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
powlekanie 4-6 μm SN
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego 1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matowe
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 120 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 120 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 50 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 20
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 1
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 16 mm²
Wielodrutowe, min. H07V-R 6 mm²
wielodrutowe, maks. H07V-R 50 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 35 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 0,5 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 35 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 0,5 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 35 mm²
Zaciskany przewód
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 2,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 20 mm
Zalecana tulejka kablowa H2,5/25D BL
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 18 mm
Zalecana tulejka kablowa H2,5/18
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 4 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 20 mm
Zalecana tulejka kablowa H4,0/26D GR
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 18 mm
Zalecana tulejka kablowa H4,0/18
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 6 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 20 mm
Zalecana tulejka kablowa H6,0/26 SW
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 18 mm
Zalecana tulejka kablowa H6,0/18
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 10 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 21 mm
Zalecana tulejka kablowa H10,0/28 EB
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 18 mm
Zalecana tulejka kablowa H10,0/18
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 16 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 21 mm
Zalecana tulejka kablowa H16,0/28 GN
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 18 mm
Zalecana tulejka kablowa H16,0/18
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 1,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 20 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,5/24 R
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 18 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,5/18
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 35 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 19 mm
Zalecana tulejka kablowa H35,0/32D R
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 18 mm
Zalecana tulejka kablowa H35,0/18
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 50 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 18 mm
Zalecana tulejka kablowa H50,0/18
Tekst referencyjny Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 150 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 150 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 1 000 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 8 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 8 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 8 kV

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) icon
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1198743
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 127 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) 127 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 5 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 20
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 1
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (UR) icon
Nr certyfikatu (UR) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) 600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 126 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) 126 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 20
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 1
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 252 mm
Szerokość VPE 96 mm
Wysokość VPE 62 mm

Testy typu

Test: wytrzymałość znaczników
Standard DIN EN 60512-1-1 / 01.03
Test znacznik początku, identyfikacja typu, typ materiału, raster, znacznik daty, znacznik atestu CSA, znacznik zatwierdzenia UL, wytrzymałość
Ocena dostępny
Test: przekrój zaciskowy
Standard DIN EN 60999-1 rozdziały 7 i 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 rozdział 8.2.4.5.1 / 12.02
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 16 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika giętki 35 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 20/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 20/19
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 10/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 1/19
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-R50
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-K35
Ocena sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników
Standard DIN EN 60999-1 rozdział 9.5 / 12.00
Wymaganie 0,3 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 20/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 20/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie 1,4 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 10/1
Ocena sprawdzony
Wymaganie 2.0 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 10 mm²
Ocena sprawdzony
Wymaganie 8,6 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 1/19
Ocena niesprawdzony
Wymaganie 8,6 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika giętki 35 mm²
Ocena sprawdzony
Test wyciągania
Standard DIN EN 60999 rozdział 8.5 / 04.94
Wymaganie ≥20 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 20/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 20/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥80 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 10/1
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥ 90N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 10 mm²
Ocena sprawdzony
Wymaganie > 236 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 1/19
Ocena niesprawdzony
Wymaganie > 190 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika giętki 35 mm²
Ocena sprawdzony

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
  • Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • IP 20 od 16 mm² do 50 mm²
  • Odczep probierczy można wykorzystywać tylko jako punkt pomiaru potencjału.
  • Na przewodach wielodrutowych z ponad 19 drutami muszą być stosowane tulejki kablowe.
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002643
    ETIM 7.0 EC002643
    ETIM 8.0 EC002643
    ETIM 9.0 EC002643
    ECLASS 9.0 27-44-04-01
    ECLASS 9.1 27-44-04-01
    ECLASS 10.0 27-44-04-01
    ECLASS 11.0 27-46-01-01
    ECLASS 12.0 27-46-01-01
    ECLASS 13.0 27-46-01-01
    ECLASS 14.0 27-46-01-01

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CSA UR
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (UR) E60693

    Produkty pokrewne

    Liczba biegunów:
    Liczba biegunów: 1
    Nr zam.: 1047600000
    Barwny: czarny
    Typ: LXXX 15.00/01/90FR 4.5SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 4,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 15.00 mm, Liczba biegunów: 1, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, czarny, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 50 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 2
    Nr zam.: 1047610000
    Barwny: czarny
    Typ: LXXX 15.00/02/90FR 4.5SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 4,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 15.00 mm, Liczba biegunów: 2, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, czarny, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 50 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 4
    Nr zam.: 1047630000
    Barwny: czarny
    Typ: LXXX 15.00/04/90FR 4.5SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 4,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 15.00 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, czarny, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 50 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 5
    Nr zam.: 1386370000
    Barwny: czarny
    Typ: LXXX 15.00/05/90FR 4.5SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 4,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 15.00 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, czarny, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 50 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 6
    Nr zam.: 1386520000
    Barwny: czarny
    Typ: LXXX 15.00/06/90FR 4.5SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 4,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 15.00 mm, Liczba biegunów: 6, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, czarny, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 50 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 7
    Nr zam.: 1386670000
    Barwny: czarny
    Typ: LXXX 15.00/07/90FR 4.5SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 4,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 15.00 mm, Liczba biegunów: 7, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, czarny, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 50 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 8
    Nr zam.: 1386820000
    Barwny: czarny
    Typ: LXXX 15.00/08/90FR 4.5SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 4,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 15.00 mm, Liczba biegunów: 8, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, czarny, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 50 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 9
    Nr zam.: 1386970000
    Barwny: czarny
    Typ: LXXX 15.00/09/90FR 4.5SN BK BX
    Długość kołka lutowniczego (l): 4,5 mm
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 15.00 mm, Liczba biegunów: 9, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, czarny, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 50 mm², skrzynia