Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-CC-V04P
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Kupplung, IP67, Variante 4 gemäß IEC 61076-3-106
Best.-Nr. 1045960000
Art IE-CC-V04P
GTIN (EAN) 4032248781072
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 109,3 mm
Tiefe (inch) 4,303 inch
Höhe 41,8 mm
Höhe (inch) 1,646 inch
Breite 41,8 mm
Breite (inch) 1,646 inch
Nettogewicht 5,8 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Farbe schwarz
Gehäusebasismaterial PA UL 94 V0
Montageart Bodenmontage, für freifliegende Verbindungen, Wandmontage
Schutzart IP67
Steckzyklen 750

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 4

Downloads

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC002597
ETIM 8.0 EC002597
ETIM 9.0 EC002597
ECLASS 9.1 27-44-03-18
ECLASS 10.0 27-44-03-18
ECLASS 11.0 27-44-03-18
ECLASS 12.0 27-44-03-18
ECLASS 13.0 27-44-03-18
ECLASS 14.0 27-44-03-18

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1962520000
Art: IE-PH-V04P
Ausfuehrung:
Leergehäuse, Steckergehäuse, Variante 4 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
 
Best.-Nr.: 1962530000
Art: IE-PH-V04P-BP
Ausfuehrung:
Leergehäuse, Steckergehäuse Knickschutz, Variante 4 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
 
Best.-Nr.: 1963520000
Art: IE-BH-V04P
Ausfuehrung:
Leergehäuse, Flanschgehäuse, Variante 4 gemäß IEC 61076-3-106, IP67