Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
Leitungen mit kundenspezifischer Konfektionierung
Kupfer
Schleppkettenkabel, Ethernet Cat.5 PUR
blau
A20A20
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Schleppkettenkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 6 m
Best.-Nr.
1045180000
Art
IE-C5ED8UB0060A20A20-E
GTIN (EAN)
4032248777983
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Länge
6 m
Länge (inch)
236,22 inch
Nettogewicht
364 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur
-40 °C...80 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
Kabelspezifische Standards
Norm Aufbau
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Rauchdichte
gemäß IEC 61034-2
Stecker
Stecker links
RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Elektrische Eigenschaften Kabel
Betriebsspannung (UL Rating)
30 V
Betriebsspannung UL
30 V
Charakteristische Impedanz
100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz
Geschwindigkeit
180 m/min
Kapazität bei 800 Hz
50 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand
290 Ω/km
Signallaufzeit
5,55 ns/m
Signallaufzeitunterschied
40 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 Veff , 50 Hz, 1 min
Transferimpedanz
100 mΩ/m bei 10 MHz
Widerstandsdifferenz
2 %
Kabelaufbau
Anordnung Adern
verdrilltes Paar
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß/blau - blau, weiß/orange - orange, weiß/grün - grün, weiß/braun - braun
Füller
Als zentrales Element, Zwischen den einzelnen Aderpaaren
Gesamtschirm
Plastikfolie, Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolationsdurchmesser
0,95 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,8 mm
Manteldurchmesser, min.
6,5 mm
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Normbezeichnungen
LI9Y(ST)C11Y 4X2X0.14 VZN GN, SF/UTP
Querschnitt
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Aderisolation
0,23 mm
Stärke Mantelmaterial
0,85 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PUR
Überdeckung Schirmgeflecht
90 %
Mechanische und Materialeigenschaften Kabel
Abriebfestigkeit
sehr gut
Beschleunigung
5 m/s²
Biegeradius min, wiederholt
60 mm
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Geschwindigkeit
180 m/min
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Rauchdichte
gemäß IEC 61034-2
Silikonfrei
Ja
Torsionsfestigkeit
30 °/m
UV-beständig
Ja
Ziehkraft
≤ 100 N
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
Übertragung von Feuer
Nein
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Ausfuehrung
Schleppkettenkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 6 m
Best.-Nr.
1045180000
Art
IE-C5ED8UB0060A20A20-E
GTIN (EAN)
4032248777983
VPE
1 Stück
Länge
6 m
Länge (inch)
236,22 inch
Nettogewicht
364 g
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur
-40 °C...80 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
Norm Aufbau
UL-Style 20963 (80°C/30V)
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Rauchdichte
gemäß IEC 61034-2
Stecker links
RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Betriebsspannung (UL Rating)
30 V
Betriebsspannung UL
30 V
Charakteristische Impedanz
100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz
Geschwindigkeit
180 m/min
Kapazität bei 800 Hz
50 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand
290 Ω/km
Signallaufzeit
5,55 ns/m
Signallaufzeitunterschied
40 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
700 Veff , 50 Hz, 1 min
Transferimpedanz
100 mΩ/m bei 10 MHz
Widerstandsdifferenz
2 %
Anordnung Adern
verdrilltes Paar
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß/blau - blau, weiß/orange - orange, weiß/grün - grün, weiß/braun - braun
Füller
Als zentrales Element, Zwischen den einzelnen Aderpaaren
Gesamtschirm
Plastikfolie, Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolationsdurchmesser
0,95 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,8 mm
Manteldurchmesser, min.
6,5 mm
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Normbezeichnungen
LI9Y(ST)C11Y 4X2X0.14 VZN GN, SF/UTP
Querschnitt
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Aderisolation
0,23 mm
Stärke Mantelmaterial
0,85 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,1 mm
Werkstoff Mantel
PUR
Überdeckung Schirmgeflecht
90 %
Abriebfestigkeit
sehr gut
Beschleunigung
5 m/s²
Biegeradius min, wiederholt
60 mm
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Geschwindigkeit
180 m/min
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Rauchdichte
gemäß IEC 61034-2
Silikonfrei
Ja
Torsionsfestigkeit
30 °/m
UV-beständig
Ja
Ziehkraft
≤ 100 N
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
Übertragung von Feuer
Nein
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Zulassungen
ROHS
Konform
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.