Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
Leitungen mit kundenspezifischer Konfektionierung
Kupfer
Schleppkettenkabel, PROFINET Cat. 5 PUR
MCSA20
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 8.6 m
Best.-Nr.
1044470115
Art
IE-C5DD4UG0115MCSA70-E
GTIN (EAN)
4050118734065
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Länge
8,6 m
Länge (inch)
338,583 inch
Nettogewicht
753 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-50 °C...70 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur
-20 °C...60 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
Kabelspezifische Standards
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Stecker
Stecker links
M12, D-codiert, IP67, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Zinc diecast, shielded
Elektrische Eigenschaften Kabel
Betriebsspannung (UL Rating)
600 V
Betriebsspannung UL
600 V
Charakteristische Impedanz
100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz
Geschwindigkeit
180 m/min
Kapazität bei 1 kHz
52 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand
120 Ω/km
Signallaufzeit
5,3 ns/m
Signallaufzeitunterschied
40 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
2000 Veff , 50 Hz, 1 min
Transferimpedanz
20 mΩ/m bei 10 MHz
Widerstandsdifferenz
3 %
Kabelaufbau
Anordnung Adern
Sternvierer
Anzahl der Adern
4
Durchmesser Innenmantel
3,9 mm
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß, gelb, blau, orange
Füller
Als zentrales Element
Gesamtschirm
Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1,5 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,7 mm
Manteldurchmesser, min.
6,3 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Querschnitt
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Aderisolation
0,38 mm
Stärke Mantelmaterial
0,9 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,13 mm
Werkstoff Mantel
PUR
Überdeckung Schirmgeflecht
85 %
Mechanische und Materialeigenschaften Kabel
Abriebfestigkeit
sehr gut
Beschleunigung
4 m/s²
Biegeradius min, wiederholt
7,5 *Durchmesser
Biegeradius, min., einmalig
5 *Durchmesser
Biegezyklen
3 Mio
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Geschwindigkeit
180 m/min
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Silikonfrei
Ja
UV-beständig
Ja
Ziehkraft
≤ 150 N
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
Übertragung von Feuer
Nein
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Ausfuehrung
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 8.6 m
Best.-Nr.
1044470115
Art
IE-C5DD4UG0115MCSA70-E
GTIN (EAN)
4050118734065
VPE
1 Stück
Länge
8,6 m
Länge (inch)
338,583 inch
Nettogewicht
753 g
Lagertemperatur
-50 °C...70 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur
-20 °C...60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Stecker links
M12, D-codiert, IP67, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Zinc diecast, shielded
Betriebsspannung (UL Rating)
600 V
Betriebsspannung UL
600 V
Charakteristische Impedanz
100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz
Geschwindigkeit
180 m/min
Kapazität bei 1 kHz
52 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand
120 Ω/km
Signallaufzeit
5,3 ns/m
Signallaufzeitunterschied
40 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
2000 Veff , 50 Hz, 1 min
Transferimpedanz
20 mΩ/m bei 10 MHz
Widerstandsdifferenz
3 %
Anordnung Adern
Sternvierer
Anzahl der Adern
4
Durchmesser Innenmantel
3,9 mm
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß, gelb, blau, orange
Füller
Als zentrales Element
Gesamtschirm
Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1,5 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,7 mm
Manteldurchmesser, min.
6,3 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Querschnitt
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Aderisolation
0,38 mm
Stärke Mantelmaterial
0,9 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,13 mm
Werkstoff Mantel
PUR
Überdeckung Schirmgeflecht
85 %
Abriebfestigkeit
sehr gut
Beschleunigung
4 m/s²
Biegeradius min, wiederholt
7,5 *Durchmesser
Biegeradius, min., einmalig
5 *Durchmesser
Biegezyklen
3 Mio
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Geschwindigkeit
180 m/min
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Silikonfrei
Ja
UV-beständig
Ja
Ziehkraft
≤ 150 N
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
Übertragung von Feuer
Nein
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.