Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
PROFINET-Leitungen
Ethernet/IP-Leitungen
EtherCat cord sets
Patchkabel
Sensor-Aktor-Kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Bahnleitungen
Powerleitungen
PROFIBUS-Leitungen
Sub-Bus cord sets
Zubehör
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – M12
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – RJ45 IP20
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – RJ45 IP20 mit Schutzkappe
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – RJ45 V14 IP67
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – RJ45 V14 umspritzt IP67
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – M8
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – RJ45 IP20, Crimpanschlusss
Torsionskabel Kat. 5 PUR – RJ45 V14 umspritzt IP67
Anschlusskabel Kat. 5 PUR – M12
Connecting cable Cat.5 PVC - M12
Anschlusskabel Kat. 5 PVC – RJ45 IP20 Crimp
Anschlusskabel Cat.6A PVC - M12 X-Type
Schleppkettenkabel Kat. 6 PUR – M12, X-Typ / RJ45
Schleppkettenkabel Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67
Dragline cable Cat. 5 PUR - M12 / M8
Schleppkettenkabel Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 Buchse gerade
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – RJ45 IP20 / M12 IP67, Stift gerade
Schleppkettenkabel Kat. 5 PUR – RJ45 IP20 / M12 IP67, Stift gewinkelt
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Best.-Nr.
1044470030
Art
IE-C5DD4UG0030MCSA70-E
GTIN (EAN)
4032248779079
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Länge
3 m
Länge (inch)
118,11 inch
Nettogewicht
210 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-50 °C...70 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur
-20 °C...60 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101, IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Kabelspezifische Standards
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Normen
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101, IEC 60603-7-51
Elektrische Eigenschaften Kabel
Betriebsspannung (UL Rating)
600 V
Betriebsspannung UL
600 V
Charakteristische Impedanz
100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz
Geschwindigkeit
180 m/min
Kapazität bei 1 kHz
52 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand
120 Ω/km
Signallaufzeit
5,3 ns/m
Signallaufzeitunterschied
40 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
2000 Veff , 50 Hz, 1 min
Transferimpedanz
20 mΩ/m bei 10 MHz
Widerstandsdifferenz
3 %
Kabelaufbau
Anordnung Adern
Sternvierer
Anzahl der Adern
4
Durchmesser Innenmantel
3,9 mm
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß, gelb, blau, orange
Füller
Als zentrales Element
Gesamtschirm
Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1,5 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,7 mm
Manteldurchmesser, min.
6,3 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Querschnitt
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Aderisolation
0,38 mm
Stärke Mantelmaterial
0,9 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,13 mm
Werkstoff Mantel
PUR
Überdeckung Schirmgeflecht
85 %
Mechanische und Materialeigenschaften Kabel
Abriebfestigkeit
sehr gut
Beschleunigung
4 m/s²
Biegeradius min, wiederholt
7,5 *Durchmesser
Biegeradius, min., einmalig
5 *Durchmesser
Biegezyklen
3 Mio
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Geschwindigkeit
180 m/min
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Silikonfrei
Ja
UV-beständig
Ja
Ziehkraft
≤ 150 N
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
Übertragung von Feuer
Nein
Stecker links
Stecker links
M12, IP67, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
Stecker rechts
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG
CAX data
Produktänderungsmitteilung
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Broschüren
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Alle anzeigen
1 m
1,5 m
2 m
4 m
5 m
8 m
10 m
15 m
20 m
25 m
35 m
50 m
Länge:
1 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470010
Art:
IE-C5DD4UG0010MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Länge:
1,5 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470015
Art:
IE-C5DD4UG0015MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Länge:
2 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470020
Art:
IE-C5DD4UG0020MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Länge:
4 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470040
Art:
IE-C5DD4UG0040MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), 4 m
Länge:
5 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470050
Art:
IE-C5DD4UG0050MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Länge:
8 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470080
Art:
IE-C5DD4UG0080MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 8 m
Länge:
10 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470100
Art:
IE-C5DD4UG0100MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Länge:
15 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470150
Art:
IE-C5DD4UG0150MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
Länge:
20 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470200
Art:
IE-C5DD4UG0200MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
Länge:
25 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470250
Art:
IE-C5DD4UG0250MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 25 m
Länge:
35 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470350
Art:
IE-C5DD4UG0350MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 35 m
Länge:
50 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470500
Art:
IE-C5DD4UG0500MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 50 m
Ausfuehrung
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Best.-Nr.
1044470030
Art
IE-C5DD4UG0030MCSA70-E
GTIN (EAN)
4032248779079
VPE
1 Stück
Länge
3 m
Länge (inch)
118,11 inch
Nettogewicht
210 g
Lagertemperatur
-50 °C...70 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur
-20 °C...60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101, IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norm Isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101, IEC 60603-7-51
Betriebsspannung (UL Rating)
600 V
Betriebsspannung UL
600 V
Charakteristische Impedanz
100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz
Geschwindigkeit
180 m/min
Kapazität bei 1 kHz
52 nF/km
Kategorie
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand
120 Ω/km
Signallaufzeit
5,3 ns/m
Signallaufzeitunterschied
40 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm
2000 Veff , 50 Hz, 1 min
Transferimpedanz
20 mΩ/m bei 10 MHz
Widerstandsdifferenz
3 %
Anordnung Adern
Sternvierer
Anzahl der Adern
4
Durchmesser Innenmantel
3,9 mm
Farbsequenz Adern - Adernpaare
weiß, gelb, blau, orange
Füller
Als zentrales Element
Gesamtschirm
Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation
PE
Isolationsdurchmesser
1,5 mm
Leitermaterial
mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
7
Manteldurchmesser, max.
6,7 mm
Manteldurchmesser, min.
6,3 mm
Mantelfarbe
grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Querschnitt
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Schirmung
SF/UTP
Stärke Aderisolation
0,38 mm
Stärke Mantelmaterial
0,9 mm
Stärke Schirmgeflecht
0,13 mm
Werkstoff Mantel
PUR
Überdeckung Schirmgeflecht
85 %
Abriebfestigkeit
sehr gut
Beschleunigung
4 m/s²
Biegeradius min, wiederholt
7,5 *Durchmesser
Biegeradius, min., einmalig
5 *Durchmesser
Biegezyklen
3 Mio
Flammwidrigkeit
gemäß IEC 60332-1
Geschwindigkeit
180 m/min
Halogene
halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Silikonfrei
Ja
UV-beständig
Ja
Ziehkraft
≤ 150 N
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811-2-1
Übertragung von Feuer
Nein
Stecker links
M12, IP67, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG
CAX data
Produktänderungsmitteilung
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Broschüren
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Alle anzeigen
1 m
1,5 m
2 m
4 m
5 m
8 m
10 m
15 m
20 m
25 m
35 m
50 m
Länge:
1 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470010
Art:
IE-C5DD4UG0010MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Länge:
1,5 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470015
Art:
IE-C5DD4UG0015MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Länge:
2 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470020
Art:
IE-C5DD4UG0020MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Länge:
4 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470040
Art:
IE-C5DD4UG0040MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), 4 m
Länge:
5 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470050
Art:
IE-C5DD4UG0050MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Länge:
8 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470080
Art:
IE-C5DD4UG0080MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 8 m
Länge:
10 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470100
Art:
IE-C5DD4UG0100MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Länge:
15 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470150
Art:
IE-C5DD4UG0150MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
Länge:
20 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470200
Art:
IE-C5DD4UG0200MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
Länge:
25 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470250
Art:
IE-C5DD4UG0250MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 25 m
Länge:
35 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470350
Art:
IE-C5DD4UG0350MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 35 m
Länge:
50 m
Stecker rechts:
RJ45 IP 20
Stecker links:
M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.:
1044470500
Art:
IE-C5DD4UG0500MCSA70-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 50 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.