Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.
Bemessungsdaten nach IEC
geprüft nach Norm
IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
24 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
24 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
23,8 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)
21 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
1.000 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
1.000 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
630 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
8 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
6 kV
Kurzzeitstromfestigkeit
3 x 1s mit 180 A
Kriechstrecke, min.
10,7 mm
Luftstrecke, min.
10,7 mm
Nenndaten nach CSA
Institut (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)
200039-1121690
Nennspannung (Use group B / CSA)
600 V
Nennspannung (Use group C / CSA)
600 V
Nennspannung (Use group D / CSA)
600 V
Nennstrom (Use group B / CSA)
20 A
Nennstrom (Use group C / CSA)
20 A
Nennstrom (Use group D / CSA)
5 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Nenndaten nach UL 1059
Institut (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
600 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059]
600 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
600 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
20 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059)
20 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059)
5 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Verpackungen
Verpackung
Box
VPE Länge
352 mm
VPE Breite
137 mm
VPE Höhe
49 mm
Typprüfungen
Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen
Norm
DIN EN 61984 Abschnitt 7.3.2 / 09.02 Verwendung des Musters von DIN EN 60068-2-70 / 07.96
DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 04.08
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt
eindrähtig 0,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt
mehrdrähtig 0,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt
eindrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt
mehrdrähtig 2,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt
H07V-K2.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt
H07V-U2.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt
AWG 20/19
Leitertyp und Leiterquerschnitt
AWG 20/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt
AWG 12/19
Leitertyp und Leiterquerschnitt
AWG 14/1
Bewertung
bestanden
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern
Norm
DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.4 / 12.00
Anforderung
0,3 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt
H05V-U0.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt
H05V-K0.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt
AWG 20/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt
AWG 20/19
Bewertung
bestanden
Anforderung
0,4 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt
H07V-U1.5
Bewertung
bestanden
Anforderung
0,7 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt
H07V-K2.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt
AWG 14/19
Bewertung
bestanden
Anforderung
0,9 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt
AWG 12/19
Bewertung
bestanden
Pull-Out Test
Norm
DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.5 / 12.00
Anforderung
≥20 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt
H05V-U0.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt
H05V-K0.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt
AWG 20/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt
AWG 20/19
Bewertung
bestanden
Anforderung
≥40 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt
H07V-U1.5
Bewertung
bestanden
Anforderung
≥50 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt
H07V-K2.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt
AWG 14/19
Bewertung
bestanden
Anforderung
≥60 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt
AWG 12/19
Bewertung
bestanden
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Weitere Varianten auf Anfrage
Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
Zeichnungsangabe P = Raster
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Weitere Varianten auf Anfrage
Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
Zeichnungsangabe P = Raster
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.