Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SLZ 7.62HP/03/180F SN BK BX   Produkt nicht für Neuentwicklungen einsetzen
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
Best.-Nr. 1043440000
Art SLZ 7.62HP/03/180F SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248775019
VPE 54 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 1000 V / 20 A / 0.5 - 2.5 mm²
UL: 600 V / 17 A / AWG 20 - AWG 12
Verpackung Box
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2022-06-30

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 9,33 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Power - Serie BL/SL 7.62HP
Anschlussart Feldanschluss
Leiteranschlusstechnik Zugbügelanschluss
Raster in mm (P) 7,62 mm
Raster in Zoll (P) 0,3 "
Leiterabgangsrichtung 180°
Polzahl 3
L1 in mm 15,24 mm
L1 in Zoll 0,6 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingersicher
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20
Kodierbar Ja
Abisolierlänge 8 mm
Anzugsdrehmoment Schraubflansch, min. 0,15 Nm
Anzugsdrehmoment Schraubflansch, max. 0,25 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,5 Nm
Schraubendreherklinge 0,6 x 3,5
Schraubendreherklinge Norm DIN 5264
Steckzyklen 25

Werkstoffdaten

Isolierstoff PBT
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 200
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Steckkontakt 2...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,08 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 1,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 2,5 mm²
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,0 mm
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/14 OR
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,75 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/14T HBL
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 1 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/14 GE
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 1,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,5/14D SW
Abisolierlänge
nominal 7 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,5/7
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 2,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 7 mm
Empfohlene Aderendhülse H2,5/7
Hinweistext Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 20 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 20 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 17,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 17,5 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 1.000 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 1.000 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 630 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 8 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 6 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 180 A
Kriechstrecke, min. 11,9 mm
Luftstrecke, min. 11,9 mm

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1121690
Nennspannung (Use group B / CSA) 600 V
Nennspannung (Use group C / CSA) 600 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 600 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 17 A
Nennstrom (Use group C / CSA) 17 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 5 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus) icon
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 600 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059] 600 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 600 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 17 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059) 17 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 5 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 338 mm
VPE Breite 130 mm
VPE Höhe 33 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693