Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr.
1043240000
Art
BLL 7.62HP/03/90 3.2SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248774814
VPE
84 Stück
Produkt-Kennzahlen
IEC: 630 V / 24 A UL: 300 V / 20 A
Verpackung
Box
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
24,5 mm
Tiefe (inch)
0,965 inch
Höhe
13,7 mm
Höhe (inch)
0,539 inch
Breite
22,04 mm
Breite (inch)
0,868 inch
Nettogewicht
4,536 g
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Systemkennwerte
Produktfamilie
OMNIMATE Power - Serie BL/SL 7.62HP
Anschlussart
Platinenanschluss
Raster in mm (P)
7,62 mm
Raster in Zoll (P)
0,3 "
Polzahl
3
L1 in mm
15,24 mm
L1 in Zoll
0,6 "
Anzahl Reihen
1
Polreihenzahl
1
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106
fingersicher
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
IP 20
Kodierbar
Ja
Steckkraft/Pol, max.
10 N
Ziehkraft/Pol, max.
7 N
Werkstoffdaten
Isolierstoff
PA GF
Farbe
schwarz
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 9011
Isolierstoffgruppe
IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI)
≥ 200
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-leg
Kontaktoberfläche
verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss
2...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Schichtaufbau - Steckkontakt
4...8 µm Sn feuerverzinnt
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Betriebstemperatur, min.
-50 °C
Betriebstemperatur, max.
100 °C
Temperaturbereich Montage, min.
-25 °C
Temperaturbereich Montage, max.
100 °C
Bemessungsdaten nach IEC
geprüft nach Norm
IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
24 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
24 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
24 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)
21 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
630 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
630 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
400 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
6 kV
Kurzzeitstromfestigkeit
3 x 1s mit 180 A
Kriechstrecke, min.
7,8 mm
Luftstrecke, min.
7,2 mm
Nenndaten nach CSA
Institut (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)
200039-1121690
Nennspannung (Use group B / CSA)
300 V
Nennspannung (Use group C / CSA)
150 V
Nennspannung (Use group D / CSA)
300 V
Nennstrom (Use group B / CSA)
20 A
Nennstrom (Use group C / CSA)
20 A
Nennstrom (Use group D / CSA)
10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Nenndaten nach UL 1059
Institut (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
300 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059]
150 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
20 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059)
20 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059)
10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Kriechstrecke, min.
7,8 mm
Luftstrecke, min.
7,2 mm
Verpackungen
Verpackung
Box
VPE Länge
349 mm
VPE Breite
137 mm
VPE Höhe
31 mm
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Weitere Varianten auf Anfrage
Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
Reihenabstand siehe Lochbilder
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Zeichnungsangabe P = Raster
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Weitere Varianten auf Anfrage
Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
Reihenabstand siehe Lochbilder
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Zeichnungsangabe P = Raster
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.