Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WDK 2.5N BL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, niebieski, 2.5 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-0
Nr zam. 1041680000
Typ WDK 2.5N BL
GTIN (EAN) 4032248139118
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 62 mm
Głębokość (cale) 2,441 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 62,45 mm
Wysokość 61 mm
Wysokość (cale) 2,402 inch
Szerokość 5,1 mm
Szerokość (cale) 0,201 inch
Masa netto 11,024 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) DEMKO15ATEX1346U
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXULD15.0003U
Napięcie maks. (ATEX) 550 V
Prąd (ATEX) 21 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 4 mm²
Napięcie maks. (IECEX) 550 V
Prąd (IECEX) 21 A
Maks. przekrój przewodu (IECEX) 4 mm²
Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etykieta Ex 2014/34/WE II 2 G D

2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)

Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min. 0,5 mm²

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 30
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny niebieski
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 2,5 mm²
Napięcie znamionowe 800 V
Znamionowe napięcie stałe 800 V
Prąd znamionowy 24 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 28 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 2,66 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 0,77 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 12 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 26 AWG
Napięcie rozm. C (CSA) 300 V
Napięcie rozm. D (CSA) 600 V
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1057876
Prąd Gr C (CSA) 20 A
Prąd Gr D (CSA) 5 A

dane znamionowe wg UL

Maks. przekrój przewodu (UR) 12 AWG
Min. przekrój przewodu (UR) 26 AWG
Napięcie rozm. B (UR) 600 V
Napięcie rozm. C (UR) 600 V
Nr certyfikatu (UR) E60693
Prąd Gr B (UR) 20 A
Prąd Gr C (UR) 20 A

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Tak
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 8 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,6 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,4 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,05 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 30
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3
stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS 1
śruba dociskowa M 2,5

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02
ECLASS 15.0 27-25-01-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CSA DEMKOATEX IECEXULD KEMAKEUR UKEX UR UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1041600000
Typ: WDK 2.5N
Wersja:
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-0
 
Nr zam.: 1041650000
Typ: WDK 2.5N DU-PE
Wersja:
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-0
 
Nr zam.: 1041610000
Typ: WDK 2.5N V
Wersja:
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-0
 
Nr zam.: 2515410000
Typ: WDK 2.5N V SW
Wersja:
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, czarny, 2.5 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-0