Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WDU 2.5N ZQV
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2
Nr zam. 1040800000
Typ WDU 2.5N ZQV
GTIN (EAN) 4008190964276
Ilość 100 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 37 mm
Głębokość (cale) 1,457 inch
Wysokość 44 mm
Wysokość (cale) 1,732 inch
Szerokość 5,1 mm
Szerokość (cale) 0,201 inch
Masa netto 5,27 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)

Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min. 0,5 mm²

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 30
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 2,5 mm²
Napięcie znamionowe 500 V
Znamionowe napięcie stałe 500 V
Prąd znamionowy 24 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 32 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 0,77 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 12 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 26 AWG
Napięcie rozm. C (CSA) 300 V
Nr certyfikatu (CSA) 12400-391
Prąd Gr C (CSA) 25 A

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, do poprzecznych złącz wtykowych
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 10 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,6 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,4 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,25 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,05 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, maks. 1,5 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, min. 0,5 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 30
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3
stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS 1
śruba dociskowa M 2,5

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CSA UKCA
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1023700000
Typ: WDU 2.5N
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1023780000
Typ: WDU 2.5N BL
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, niebieski, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 2429780000
Typ: WDU 2.5N GE/SW
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny/żółty, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1023760000
Typ: WDU 2.5N OR
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, pomarańczowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1040880000
Typ: WDU 2.5N ZQV BL
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, niebieski, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 2896090000
Typ: WDU 2.5N ZQV RT
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czerwony, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 2896070000
Typ: WDU 2.5N ZQV SW
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 2896080000
Typ: WDU 2.5N ZQV WS
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, biały, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1730940000
Typ: WDU 2.5N/600UL
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2