Raccordement vissé, pour connexion transversale à visser, fermé
Flasque de fermeture nécessaire
Non
Nombre de polarités
1
Nombre d'étages
1
Nombre de points de contact par étage
2
Nombre de potentiels par étage
1
Etages internes pontés
Non
Raccordement PE
Non
Rail
TS 35
Fonction N
Non
Fonction PE
Non
Fonction PEN
Oui
Caractéristiques nominales
Section nominale
35 mm²
Tension nominale
500 V
Tension nominale DC
500 V
Courant nominal
125 A
Courant avec conducteur max.
150 A
Normes
IEC 60947-7-1
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x
1,33 mΩ
Tension de choc nominale
6 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x
0,77 W
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Caractéristiques nominales selon CSA
Certificat Nº (CSA)
12400-388
Courant gr. B (CSA)
120 A
Courant gr. D (CSA)
10 A
Section max. du conducteur (CSA)
2 AWG
Section min. du conducteur (CSA)
12 AWG
Tension Gr B (CSA)
300 V
Tension Gr D (CSA)
300 V
Caractéristiques nominales selon UL
Certificat Nº (UR)
E60693
Courant gr. C (UR)
150 A
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (UR)
0 AWG
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (UR)
12 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (UR)
0 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (UR)
12 AWG
Tension Gr C (UR)
1000 V
Conducteur raccordable (autre raccordement)
Type de raccordement, autre raccordement
Raccordement vissé
Généralités
Normes
IEC 60947-7-1
Rail
TS 35
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 10
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 12
Raccordement (2) (H05V/H07V) de même section (raccordement nominal)
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, 2 conducteurs de raccordement, max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, 2 conducteurs de raccordement, min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, min.
2,5 mm²
Raccordement (raccordement nominal)
Calibre selon 60 947-1
B8, B9
Couple de serrage, max.
5 Nm
Couple de serrage, min.
4 Nm
Dimension de la lame
6,5 x 1,2 mm
Longueur de dénudage
18 mm
Nombre de raccordements
2
Plage de serrage, max.
50 mm²
Plage de serrage, min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 10
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 12
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
2,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
50 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
2,5 mm²
Sens de raccordement
latéralement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Vis de serrage
M 6
Note importante
Informations sur le produit
1000 V UL et CSA pour utilisation des groupes B et C : peut être utilisé avec des rails DIN isolants et en cas d'utilisation d'éléments de sectionnement WTW-EN.
1000 V UL et CSA pour utilisation des groupes B et C : peut être utilisé avec des rails DIN isolants et en cas d'utilisation d'éléments de sectionnement WTW-EN.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.