Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ESG-M 8/20 MC SDR
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung ESG, Gerätemarkierer x 20 mm, PA 66, Farbe: nach Kundenwunsch, steckbar
Best.-Nr. 1038910000
Art ESG-M 8/20 MC SDR
GTIN (EAN) 4032248768158
VPE 40 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 0,8 mm
Tiefe (inch) 0,031 inch
Höhe 8 mm
Höhe (inch) 0,315 inch
Breite 20 mm
Breite (inch) 0,787 inch
Nettogewicht 0,38 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Gerätemarkierer
Applikation / Hersteller Murr Cube67 & MVK MP
Aufdruck-Farbe schwarz
Aufdruckverfahren MC-Laser
Aufgedruckte Zeichen Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden)
Ausführung steckbar
Breite 20 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe nach Kundenwunsch
Halogene Nein
Werkstoff PA 66
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Gerätemarkierer

Halogene Nein

Downloads

Eplan Data Portal Eplan data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04
ECLASS 14.0 27-28-11-04

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2558290000
Art: ESG 8/20 K MC SDR
Ausfuehrung:
ESG, Gerätemarkierer x 20 mm, PA 66, Farbe: nach Kundenwunsch