Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
MF 10/5 MC CABUR SDR
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung MultiFit, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Cabur, nach Kundenwunsch
Best.-Nr. 1038660000
Typ MF 10/5 MC CABUR SDR
GTIN (EAN) 4032248767915
VPE 120 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 10 mm
Höhe (inch) 0,394 inch
Breite 5 mm
Breite (inch) 0,197 inch
Nettogewicht 0,13 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Klemmenmarkierung
Anzahl je Bogen 720 
Applikation / Hersteller Cabur
Aufgedruckte Zeichen Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden)
Breite 5 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe nach Kundenwunsch
Halogene Nein
Werkstoff Polyamid 66

Verbindermarkierer

Raster in mm (P) 5 mm

Downloads

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1038670000
Typ: MF 12/5 MC CABUR SDR
Ausführung:
MultiFit, Klemmenmarkierung, 12 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Cabur, nach Kundenwunsch