Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine
1038500000
Tipo
WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA
GTIN (EAN)
4008190861179
CPZ
50 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
52,5 mm
Profondità (pollici)
2,067 inch
Posizione verticale
58 mm
Altezza (pollici)
2,283 inch
Larghezza
7,62 mm
Larghezza (pollici)
0,3 inch
Peso netto
11,58 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
2 conduttori allacciabili (H05V/H07V) di sezione uguale (collegamento di dimensionamento)
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo rigido, 2 conduttori innestabili, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo rigido, 2 conduttori innestabili, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max.
1,5 mm²
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Lati aperti
destra
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, max.
2,5 mm²
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
2 collegamenti a vite - 2 collegamenti ad innesto, con perni, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
2
Numero di piani
2
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
2,5 mm²
Tensione nominale
400 V
Tensione DC nominale
400 V
Corrente nominale
18,5 A
Corrente con conduttore max.
20 A
Norme
IEC 61984, A norma IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
0,77 W
Grado di lordura
3
Dimensioni
Sfalsamento TS 35
31,5 mm
Generale
Guida
TS 35
Norme
IEC 61984, A norma IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Campo di sezioni, max.
4 mm²
Campo di sezioni, min.
0,13 mm²
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
10 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a spina piatta, Beige scuro, 1 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 250 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 250 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a spina piatta, Beige scuro, 1 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 250 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 250 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.