Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SC-SMT 3.81/10/270G 1.5SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 10, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box
N. d’ordine 1036920000
Tipo SC-SMT 3.81/10/270G 1.5SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248765492
CPZ 50 Pezzo
Parametri prodotto IEC: 320 V / 17.5 A
UL: 300 V / 11 A
Imballaggio Box

Dimensioni e pesi

Profondità 9,2 mm
Profondità (pollici) 0,362 inch
Posizione verticale 8,6 mm
Altezza (pollici) 0,339 inch
Altezza minima 7,1 mm
Larghezza 39,49 mm
Larghezza (pollici) 1,555 inch
Peso netto 2,06 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifiche di sistema

Famiglia prodotti OMNIMATE Signal - Serie BC/SC 3.81
Tipo di collegamento Collegamento al circuito stampato
Montaggio su circuito stampato Collegamento a saldare THT/THR
Passo in mm (P) 3,81 mm
Passo in pollici (P) 0,15 "
Angolo di uscita 270°
Numero di poli 10
Numero di codoli a saldare per polo
Lunghezza spina a saldare (l) 1,5 mm
Tolleranza della lunghezza del codolo a saldare +0,02 / -0,02 mm
Dimensioni del codolo a saldare d = 1,0 mm, ottagonale
Dimensioni del codolo a saldare = tolleranza d 0 / -0,03 mm
Diametro foro di equipaggiamento (D) 1,3 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D) + 0,1 mm
Diametro esterno del pad di saldatura 2,1 mm
Diametro del foro della sagoma 1,9 mm
L1 in mm 34,29 mm
L1 in pollici 1,35 "
quantità di file
Numero di serie di poli
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 sicurezza per le dita a connettore non innestato/per il dorso della mano a connettore innestato
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 IP 20 innestato / IP 10 non innestato
Resistenza di passaggio ≤5 mΩ
Codificabile

Dati del materiale

Materiale isolante LCP GF
Colori nero
Tabella dei colori (simile) RAL 9011
Gruppo materiali isolanti IIIa
Comparative Tracking Index (CTI) ≥ 175
Moisture Level (MSL)
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Materiale dei contatti Lega in rame
Superficie dei contatti stagnato
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Temperatura d'esercizio , max. 120 °C
Campo della temperatura di montaggio, min. -25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max. 120 °C

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) 17,5 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) 17 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) 17,5 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C) 15,1 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 320 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 160 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 160 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 2,5 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 2,5 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 2,5 kV
Portata transitoria 3 x 1s mit 76 A

Dati di dimensionamento secondo CSA

Tensione nominale (Gruppo B / CSA) 300 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) 11 A

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (cURus) icon
N° certificato (cURus) E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) 300 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) 300 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) 11 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) 11 A
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Imballaggio

Imballaggio Box
Lunghezza VPE 168 mm
Larghezza VPE 70 mm
Altezza VPE 46 mm

Nota importante

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• P su disegno = passo
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Omologazioni

Omologazioni CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

Colori: nero
N. d’ordine: 1036480000
Tipo: SC-SMT 3.81/02/270G 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 2, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1036840000
Tipo: SC-SMT 3.81/03/270G 1.5SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 3, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1036490000
Tipo: SC-SMT 3.81/03/270G 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 3, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1036510000
Tipo: SC-SMT 3.81/04/270G 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 4, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1036860000
Tipo: SC-SMT 3.81/05/270G 1.5SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 5, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1036520000
Tipo: SC-SMT 3.81/05/270G 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 5, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1036870000
Tipo: SC-SMT 3.81/06/270G 1.5SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 6, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1036530000
Tipo: SC-SMT 3.81/06/270G 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 6, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1036540000
Tipo: SC-SMT 3.81/07/270G 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 7, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1036890000
Tipo: SC-SMT 3.81/08/270G 1.5SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 8, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1036550000
Tipo: SC-SMT 3.81/08/270G 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 8, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1036560000
Tipo: SC-SMT 3.81/09/270G 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 9, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1036570000
Tipo: SC-SMT 3.81/10/270G 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 10, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1036580000
Tipo: SC-SMT 3.81/11/270G 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 11, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1036940000
Tipo: SC-SMT 3.81/12/270G 1.5SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 12, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1036590000
Tipo: SC-SMT 3.81/12/270G 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 12, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1036610000
Tipo: SC-SMT 3.81/13/270G 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 13, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1036620000
Tipo: SC-SMT 3.81/14/270G 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 14, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1036630000
Tipo: SC-SMT 3.81/15/270G 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 15, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1036640000
Tipo: SC-SMT 3.81/16/270G 3.2SN BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.81 mm, Numero di poli: 16, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi