Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonský
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WDU 4 WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Bílá, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
Číslo objednávky 1036700000
Typ WDU 4 WS
GTIN (EAN) 4008190297725
Množství 100 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 46,5 mm
Hloubka (v palcích) 1,831 inch
Hloubka včerně DIN lišty 47 mm
Výška 60 mm
Výška (v palcích) 2,362 inch
Šířka 6,1 mm
Šířka (v palcích) 0,24 inch
Čistá hmotnost 9,46 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Okolní teplota -5 °C…40 °C
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Uhlíková stopa výrobku
Kolébka k bráně 0.304 kg CO2eq.

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, pro zásuvné propojení, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Č. osvědčení (IECEX) IECEXULD14.0005U
Max. napětí (ATEX) 690 V
Proud (ATEX) 32 A
Průřez vodiče max. (ATEX) 4 mm²
Max. napětí (IECEX) 690 V
Proud (IECEX) 32 A
Průřez vodiče max. (IECEX) 4 mm²
Značení EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU značka II 2 G D

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Bílá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

2 upnutelné vodiče (H05V/H07V) se stejným průřezem (jmenovité připojení)

Průřez připojení vodiče, jemně stáčené, dva přisvorkované vodiče, min. 0,5 mm²
Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max. 1,5 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, max. 1,5 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, min. 0,5 mm²

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 10 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 26 AWG
Velikost napětí C (CSA) 600 V
Velikost proudu B (CSA) 35 A
Velikost proudu C (CSA) 35 A
Č. osvědčení (CSA) 200039-1057876

Další technická data

Otevřené strany pravá
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 4 mm²
Jmenovité napětí 800 V
Jmenovité DC napětí 800 V
Jmenovitý proud 32 A
Proud při maximu vodičů 41 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 1,02 W
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) 10 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) 22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) 10 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) 26 AWG
Velikost napětí C (UR) 600 V
Velikost proudu C (UR) 35 A
Č. osvědčení (UR) E60693

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Šroubové připojení

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Dvojdutinka, max. 0,5 mm²
Dvojdutinka, max. 2,5 mm²
Délka odizolování 10 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A4
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 10
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 6 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 6 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 6 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 3
Typ připojení Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 6 mm²
Upínací rozsah, min. 0,13 mm²
Upínatelný vodič
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ pevný, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
max. 6 mm²
jmen. 4 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 10 mm
max. 10 mm
jmen. 10 mm
Utahovací moment
min. 0,5 Nm
max. 1 Nm
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ splétaný, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 6 mm²
jmen. 4 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 10 mm
max. 10 mm
jmen. 10 mm
Utahovací moment
min. 0,5 Nm
max. 1 Nm
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ flexibilní, H05(07) V-K
min. 0,5 Nm
max. 6 Nm
jmen. 4 Nm
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 10 mm
max. 10 mm
jmen. 10 mm
Utahovací moment
min. 0,5 Nm
max. 1 Nm
Utahovací moment, max. 1 Nm
Utahovací moment, min. 0,5 Nm
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS 2

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 10
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Standardy IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Osvědčení

Schválení CCCEX CE CSA CSAEX CURUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG NEMKO UKEX UR UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E60693
Č. osvědčení (cURusEX) E184763

Související produkty

Číslo objednávky: 1020100000
Typ: WDU 4
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
 
Číslo objednávky: 1020180000
Typ: WDU 4 BL
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Modrá, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
 
Číslo objednávky: 1037810000
Typ: WDU 4 BR
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Hnědá, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
 
Číslo objednávky: 1020120000
Typ: WDU 4 GE
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Žlutá, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
 
Číslo objednávky: 1020160000
Typ: WDU 4 GN
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Zelená, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
 
Číslo objednávky: 1037800000
Typ: WDU 4 GR
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Šedá, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
 
Číslo objednávky: 1412960000
Typ: WDU 4 HV
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 4 mm², 32 A, 1000 V, Počet připojení: 2
 
Číslo objednávky: 1036760000
Typ: WDU 4 OR
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Oranžová, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
 
Číslo objednávky: 1037820000
Typ: WDU 4 PA/VI
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Fialová, 4 mm², 24 A, 800 V, Počet připojení: 2
 
Číslo objednávky: 1781730000
Typ: WDU 4 PACK
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 4 mm², 24 A, 800 V, Počet připojení: 2
 
Číslo objednávky: 1020140000
Typ: WDU 4 RT
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Červená, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
 
Číslo objednávky: 1020110000
Typ: WDU 4 SW
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
 
Číslo objednávky: 1021000000
Typ: WDU 4/10
Verze:
Pás svorek s jedním a více póly, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1
 
Číslo objednávky: 1020900000
Typ: WDU 4/10/BEZ
Verze:
Pás svorek s jedním a více póly, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1
 
Číslo objednávky: 1905140000
Typ: WDU 4/ZR
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
 
Číslo objednávky: 1905060000
Typ: WDU 4/ZZ
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 4
 
Číslo objednávky: 1114720000
Typ: WDU 4/ZZ BL
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Modrá, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 4
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly