Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SC-SMT 3.81/08/270G 3.2SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 8, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Nr zam. 1036550000
Typ SC-SMT 3.81/08/270G 3.2SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248765140
Ilość 50 Szt.
parametry produktu IEC: 320 V / 17.5 A
UL: 300 V / 11 A
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 9,2 mm
Głębokość (cale) 0,362 inch
Wysokość 10,3 mm
Wysokość (cale) 0,406 inch
Najmniejsza wysokość montażu 7,1 mm
Szerokość 31,87 mm
Szerokość (cale) 1,255 inch
Masa netto 2,094 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specyfikacje systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Signal - seria BC/SC 3.81
Rodzaj przyłącza Przyłącze dla obwodu drukowanego
montaż na płytce drukowanej Połączenie lutowane THT/THR
Raster w mm (P) 3,81 mm
Raster w calach (P) 0,15 "
kąt odejścia 270°
Liczba biegunów 8
liczba kołków lutowanych na biegun
Długość kołka lutowniczego (l) 3,2 mm
Tolerancja długości kołka lutowniczego +0,02 / -0,02 mm
Wymiary kołka lutowniczego d = 1,0 mm, ośmiokątny
Wymiary kołka lutowniczego = d tolerancja 0 / -0,03 mm
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) 1,3 mm
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) + 0,1 mm
Średnica zewnętrzna pola lutowniczego 2,1 mm
Średnica otworu w szablonie 1,9 mm
L1 in mm 26,67 mm
L1 w calach 1,05 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie niewetkniętym/ dłonią w stanie wetkniętym
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym
Rezystancja skrośna ≤5 mΩ
element kodowany Tak

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny LCP GF
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 175
Moisture Level (MSL)
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 120 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 120 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 17,5 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 17 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 17,5 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 15,1 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 320 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 160 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 160 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 2,5 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 76 A

Dane znamionowe wg CSA

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 11 A

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 11 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 11 A
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 104 mm
Szerokość VPE 77 mm
Wysokość VPE 53 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002637
    ETIM 7.0 EC002637
    ETIM 8.0 EC002637
    ETIM 9.0 EC002637
    ETIM 10.0 EC002637
    ECLASS 9.0 27-44-04-02
    ECLASS 9.1 27-44-04-02
    ECLASS 10.0 27-44-04-02
    ECLASS 11.0 27-46-02-01
    ECLASS 12.0 27-46-02-01
    ECLASS 13.0 27-46-02-01
    ECLASS 14.0 27-46-02-01
    ECLASS 15.0 27-46-02-01

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CURUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1036480000
    Typ: SC-SMT 3.81/02/270G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 2, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1036840000
    Typ: SC-SMT 3.81/03/270G 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 3, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1036490000
    Typ: SC-SMT 3.81/03/270G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 3, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1036510000
    Typ: SC-SMT 3.81/04/270G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 4, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1036860000
    Typ: SC-SMT 3.81/05/270G 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 5, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1036520000
    Typ: SC-SMT 3.81/05/270G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 5, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1036870000
    Typ: SC-SMT 3.81/06/270G 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 6, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1036530000
    Typ: SC-SMT 3.81/06/270G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 6, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1036540000
    Typ: SC-SMT 3.81/07/270G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 7, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1036890000
    Typ: SC-SMT 3.81/08/270G 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 8, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1036560000
    Typ: SC-SMT 3.81/09/270G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 9, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1036920000
    Typ: SC-SMT 3.81/10/270G 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 10, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1036570000
    Typ: SC-SMT 3.81/10/270G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 10, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1036580000
    Typ: SC-SMT 3.81/11/270G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 11, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1036940000
    Typ: SC-SMT 3.81/12/270G 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 12, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1036590000
    Typ: SC-SMT 3.81/12/270G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 12, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1036610000
    Typ: SC-SMT 3.81/13/270G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 13, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1036620000
    Typ: SC-SMT 3.81/14/270G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 14, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1036630000
    Typ: SC-SMT 3.81/15/270G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 15, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1036640000
    Typ: SC-SMT 3.81/16/270G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 16, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia