Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SCDV-THR 3.81/30/90G 3.2SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 30, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Nr zam. 1033630000
Typ SCDV-THR 3.81/30/90G 3.2SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248762545
Ilość 20 Szt.
parametry produktu IEC: 320 V / 17.5 A
UL: 300 V / 11 A
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 21,9 mm
Głębokość (cale) 0,862 inch
Wysokość 25,9 mm
Wysokość (cale) 1,02 inch
Najmniejsza wysokość montażu 22,7 mm
Szerokość 62,34 mm
Szerokość (cale) 2,454 inch
Masa netto 16,245 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specyfikacje systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Signal - seria BC/SC 3.81
Rodzaj przyłącza Przyłącze dla obwodu drukowanego
montaż na płytce drukowanej Połączenie lutowane THT/THR
Raster w mm (P) 3,81 mm
Raster w calach (P) 0,15 "
kąt odejścia 90°
Liczba biegunów 30
liczba kołków lutowanych na biegun
Długość kołka lutowniczego (l) 3,2 mm
Tolerancja długości kołka lutowniczego +0,02 / -0,02 mm
Wymiary kołka lutowniczego d = 1,0 mm, ośmiokątny
Wymiary kołka lutowniczego = d tolerancja 0 / -0,03 mm
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) 1,3 mm
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) + 0,1 mm
Średnica zewnętrzna pola lutowniczego 2,1 mm
Średnica otworu w szablonie 1,9 mm
L1 in mm 53,34 mm
L1 w calach 2,1 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie niewetkniętym/ dłonią w stanie wetkniętym
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym
Rezystancja skrośna ≤5 mΩ
element kodowany Tak

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny LCP GF
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 175
Moisture Level (MSL)
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 120 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 120 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 17,5 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 17 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 320 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 160 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 160 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 2,5 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 76 A

Dane znamionowe wg CSA

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 11 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 11 A

Dane znamionowe wg UL 1059

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 11 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 11 A

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 290 mm
Szerokość VPE 136 mm
Wysokość VPE 28 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002637
    ETIM 7.0 EC002637
    ETIM 8.0 EC002637
    ETIM 9.0 EC002637
    ECLASS 9.0 27-44-04-02
    ECLASS 9.1 27-44-04-02
    ECLASS 10.0 27-44-04-02
    ECLASS 11.0 27-46-02-01
    ECLASS 12.0 27-46-02-01
    ECLASS 13.0 27-46-02-01
    ECLASS 14.0 27-46-02-01

    Dopuszczenia

    ROHS Zgodny

    Produkty pokrewne

    Nr zam.: 1033490000
    Barwny: czarny
    Typ: SCDV-THR 3.81/04/90G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1033510000
    Barwny: czarny
    Typ: SCDV-THR 3.81/06/90G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 6, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1033520000
    Barwny: czarny
    Typ: SCDV-THR 3.81/08/90G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 8, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1033530000
    Barwny: czarny
    Typ: SCDV-THR 3.81/10/90G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1033540000
    Barwny: czarny
    Typ: SCDV-THR 3.81/12/90G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 12, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1033550000
    Barwny: czarny
    Typ: SCDV-THR 3.81/14/90G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 14, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1033560000
    Barwny: czarny
    Typ: SCDV-THR 3.81/16/90G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 16, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1033570000
    Barwny: czarny
    Typ: SCDV-THR 3.81/18/90G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 18, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1033580000
    Barwny: czarny
    Typ: SCDV-THR 3.81/20/90G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 20, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1033590000
    Barwny: czarny
    Typ: SCDV-THR 3.81/22/90G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 22, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1033600000
    Barwny: czarny
    Typ: SCDV-THR 3.81/24/90G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 24, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1033620000
    Barwny: czarny
    Typ: SCDV-THR 3.81/28/90G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 28, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1033960000
    Barwny: czarny
    Typ: SCDV-THR 3.81/32/90G 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 32, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1033640000
    Barwny: czarny
    Typ: SCDV-THR 3.81/32/90G 3.2SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.81 mm, Liczba biegunów: 32, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia