Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SCD 3.81/18/180F 3.2SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 18, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
Best.-Nr. 1030860000
Art SCD 3.81/18/180F 3.2SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248759958
VPE 24 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 320 V / 17.5 A
UL: 300 V / 10 A
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 22,7 mm
Tiefe (inch) 0,894 inch
Höhe 25,1 mm
Höhe (inch) 0,988 inch
Höhe niedrigstbauend 21,9 mm
Breite 44,68 mm
Breite (inch) 1,759 inch
Nettogewicht 16,765 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 30ed36e8-ca63-4b0f-aea5-d68a63970d36

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie BC/SC 3.81
Anschlussart Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss
Raster in mm (P) 3,81 mm
Raster in Zoll (P) 0,15 "
Abgangswinkel 180°
Polzahl 18
Anzahl Lötstifte pro Pol
Lötstiftlänge (l) 3,2 mm
Lötstiftlänge-Toleranz +0,02 / -0,2 mm
Lötstift-Abmessungen d = 1,0 mm, oktogonal
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz 0 / -0,03 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,2 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
L1 in mm 30,48 mm
L1 in Zoll 1,2 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingers. ungest./ handrückens. gesteckt
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Kodierbar Ja
Steckkraft/Pol, max. 8 N
Ziehkraft/Pol, max. 5,5 N
Anzugsdrehmoment
Drehmoment Typ Befestigungsschraube, Leiterplatte
Nutzungsinformationen
Anzugsdrehmoment
min. 0,1 Nm
max. 0,15 Nm
Empfohlene Schraube
Bestellnummer PTSC KA 2.2X4.5 WN1412

Werkstoffdaten

Isolierstoff PA GF
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Isolierstoffgruppe II
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 550
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 120 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 120 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 17,5 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 17 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 160 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 2,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 76 A

Nenndaten nach CSA

Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 11 A

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus) icon
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 10 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 25 mm
VPE Breite 235 mm
VPE Höhe 260 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Zulassungen

Zulassungen CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Farbe:
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1030440000
Art: SCD 3.81/04/180F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 4, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1030450000
Art: SCD 3.81/06/180F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 6, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1030460000
Art: SCD 3.81/08/180F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1030470000
Art: SCD 3.81/10/180F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 10, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1030480000
Art: SCD 3.81/12/180F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 12, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1030490000
Art: SCD 3.81/14/180F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 14, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1030510000
Art: SCD 3.81/16/180F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 16, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1030520000
Art: SCD 3.81/18/180F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 18, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1030530000
Art: SCD 3.81/20/180F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 20, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1030540000
Art: SCD 3.81/22/180F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 22, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1030550000
Art: SCD 3.81/24/180F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 24, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1030560000
Art: SCD 3.81/26/180F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 26, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1030570000
Art: SCD 3.81/28/180F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 28, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1030580000
Art: SCD 3.81/30/180F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 30, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1030590000
Art: SCD 3.81/32/180F 3.2SN OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 32, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1030780000
Art: SCD 3.81/04/180F 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 4, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1030790000
Art: SCD 3.81/06/180F 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 6, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1030810000
Art: SCD 3.81/08/180F 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1030820000
Art: SCD 3.81/10/180F 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 10, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1030830000
Art: SCD 3.81/12/180F 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 12, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1030850000
Art: SCD 3.81/16/180F 3.2SN BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 16, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile