Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WFF 300/AH
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zaciski śrubowe (złączki specjalne), Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, Przekrój pomiarowy: 300 mm², Przyłącze sworzniowe
Nr zam. 1029700000
Typ WFF 300/AH
GTIN (EAN) 4008190088347
Ilość 2 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 85,5 mm
Głębokość (cale) 3,366 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 94 mm
Wysokość 163 mm
Wysokość (cale) 6,417 inch
Szerokość 55 mm
Szerokość (cale) 2,165 inch
Masa netto 592,51 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
Zakres temperatury stosowania For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

Zakres temperatury stosowania For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etykieta Ex 2014/34/WE II 2 G D

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 4

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy
otwarte strony zamknięta
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 300 mm²
Napięcie znamionowe 1 000 V
Znamionowe napięcie stałe 1 500 V
Prąd znamionowy 520 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 520 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,06 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 16,64 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 600 kcmil
Min. przekrój przewodu (CSA) 6 AWG
Napięcie rozm. C (CSA) 600 V
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1244019
Prąd Gr C (CSA) 510 A

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. C (UR) 1000 V
Nr certyfikatu (UR) E60693
Prąd Gr C (UR) 500 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) 600 kcmil
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) 6 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR) 600 kcmil
Wielkość przewodu Field wiring min (UR) 6 AWG

parametry systemu

niezbędna płyta zamykająca Nie
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

2 x końcówka przewodu DIN 46 234 25...240 mm²
2 x końcówka przewodu DIN 46 235 50...240 mm²
Końcówka przewodu DIN 46 234 25...240 mm²
Końcówka przewodu DIN 46 235 50...300 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 300 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 25 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 60 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 25 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 25 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 300 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 300 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 25 mm²
Rodzaj przyłącza Przyłącze sworzniowe
Wielkość kołka dla przyłącza płaskiego M 16
Zakres zaciskania, maks. 300 mm²
Zakres zaciskania, min. 25 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 4

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CSA CSAEX CURUSEX NEMKO UR UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693
Nr certyfikatu (cURusEX) E184763

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1028700000
Typ: WFF 300
Wersja:
Zaciski śrubowe (złączki specjalne), Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, Przekrój pomiarowy: 300 mm², Przyłącze sworzniowe
 
Nr zam.: 1878650000
Typ: WFF 300/AH O.PS
Wersja:
Zaciski śrubowe (złączki specjalne), Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, Przekrój pomiarowy: 300 mm², Przyłącze sworzniowe