Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WFF 35/AH
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Bolzenanschluss, Direktmontage
Best.-Nr. 1029300000
Art WFF 35/AH
GTIN (EAN) 4008190139148
VPE 5 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 51 mm
Tiefe (inch) 2,008 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 59,5 mm
Höhe 107 mm
Höhe (inch) 4,213 inch
Breite 27 mm
Breite (inch) 1,063 inch
Nettogewicht 93,71 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 35 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Nennstrom 125 A
Strom bei max. Leiter 150 A
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 4 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO15ATEX1357U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD15.0004U
Spannung max (ATEX) 1100 V
Strom (ATEX) 125 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 35 mm²
Spannung max (IECEX) 1100 V
Strom (IECEX) 125 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 35 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 2 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 14 AWG
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Strom Gr C (CSA) 130 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1244019

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 2 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 14 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 2 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 14 AWG
Spannung Gr C (UR) 1000 V
Strom Gr C (UR) 115 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

2 x Kabelschuh DIN 46 234 2,5...35 mm²
2 x Kabelschuh DIN 46 235 6...25 mm²
Anschlussart Bolzenanschluss
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 3 Nm
Bolzengröße für Flachanschluss M 6
Kabelschuh DIN 46 234 2,5...50 mm²
Kabelschuh DIN 46 235 6...25 mm²
Klemmbereich, max. 50 mm²
Klemmbereich, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 2,5 mm²

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Einbauhinweis Direktmontage
Montageart gerastet
Offene Seiten geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CSAEX CURUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD NEMKO UKEX UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1789770000
Art: WF 6/2BZ
Ausfuehrung:
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Bolzenanschluss
 
Best.-Nr.: 1028300000
Art: WFF 35
Ausfuehrung:
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Bolzenanschluss
 
Best.-Nr.: 1028380000
Art: WFF 35 BL
Ausfuehrung:
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Bolzenanschluss
 
Best.-Nr.: 1049220000
Art: WFF 35 NFF
Ausfuehrung:
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Bolzenanschluss, Direktmontage, TS 35