Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WDU 35/ZA BL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, niebieski, 35 mm², 125 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
Nr zam. 1028880000
Typ WDU 35/ZA BL
GTIN (EAN) 4008190173548
Ilość 40 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 62,5 mm
Głębokość (cale) 2,461 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 63 mm
Wysokość 60 mm
Wysokość (cale) 2,362 inch
Szerokość 16 mm
Szerokość (cale) 0,63 inch
Masa netto 51,48 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
Zakres temperatury stosowania For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXULD14.0005U
Napięcie maks. (ATEX) 690 V
Prąd (ATEX) 115 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 35 mm²
Napięcie maks. (IECEX) 690 V
Prąd (IECEX) 115 A
Maks. przekrój przewodu (IECEX) 35 mm²
Zakres temperatury stosowania For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etykieta Ex 2014/34/WE II 2 G D

2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)

Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, wielodrutowy, 2 zaciskane przewody, max. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, wielodrutowy, 2 zaciskane przewody, min. 16 mm²

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 12
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 2

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny niebieski
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 35 mm²
Napięcie znamionowe 1 000 V
Znamionowe napięcie stałe 1 000 V
Prąd znamionowy 125 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 150 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 4 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Min. przekrój przewodu (CSA) 12 AWG
Napięcie rozm. C (CSA) 600 V
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1057876
Prąd Gr C (CSA) 150 A

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. C (UR) 1000 V
Nr certyfikatu (UR) E60693
Prąd Gr C (UR) 150 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) 0 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) 12 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR) 0 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR) 12 AWG

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, do przykręcanego połączenia poprzecznego, z czopem, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Tak
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Tak

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 18 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 50 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 2,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 5 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 4 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 2,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Wielkość ostrza 6,5 x 1,2 mm
Zaciskany przewód
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ jednodrutowe, H05(07) V-U
min. 2,5 mm²
maks. 16 mm²
znamionowy 35 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 18 mm
maks. 18 mm
znamionowy 18 mm
Moment dokręcający
min. 4 Nm
maks. 5 Nm
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ wielodrutowe, H07V-R
min. 2,5 mm²
maks. 50 mm²
znamionowy 35 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 18 mm
maks. 18 mm
znamionowy 18 mm
Moment dokręcający
min. 4 Nm
maks. 5 Nm
Dane przyłącza Złącze śrubowe
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe, H05(07) V-K
min. 2,5 mm²
maks. 35 mm²
znamionowy 35 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
min. 18 mm
maks. 18 mm
znamionowy 18 mm
Moment dokręcający
min. 4 Nm
maks. 5 Nm
Zakres zaciskania, maks. 50 mm²
Zakres zaciskania, min. 2,5 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, maks. 16 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, min. 1,5 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 12
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 2
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 B8, B9
śruba dociskowa M 6

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CSA CSAEX CURUSEX DEMKOATEX DETNORVER EXIKONF IECEXULD KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG NEMKO UKEX UR UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693
Nr certyfikatu (cURusEX) E184763

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2000090000
Typ: WDU 35N GE/SW
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny/żółty, 35 mm², 125 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1020500000
Typ: WDU 35
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 35 mm², 125 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1020580000
Typ: WDU 35 BL
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, niebieski, 35 mm², 125 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1393400000
Typ: WDU 35 IR
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 35 mm², 125 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1298080000
Typ: WDU 35 RT
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czerwony, 35 mm², 125 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1020510000
Typ: WDU 35 SW
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny, 35 mm², 125 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1020600000
Typ: WDU 35/IK
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 35 mm², 125 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1020680000
Typ: WDU 35/IK BL
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, niebieski, 35 mm², 125 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1029000000
Typ: WDU 35/IK/ZA
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 35 mm², 125 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1028800000
Typ: WDU 35/ZA
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 35 mm², 125 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1040400000
Typ: WDU 35N
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 35 mm², 125 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1040480000
Typ: WDU 35N BL
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, niebieski, 35 mm², 125 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1393410000
Typ: WDU 35N IR
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 35 mm², 125 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2