Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WFF 300
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zaciski śrubowe (złączki specjalne), Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, Przekrój pomiarowy: 300 mm², Przyłącze sworzniowe
Nr zam. 1028700000
Typ WFF 300
GTIN (EAN) 4008190165017
Ilość 4 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 85,5 mm
Głębokość (cale) 3,366 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 94 mm
Wysokość 163 mm
Wysokość (cale) 6,417 inch
Szerokość 55 mm
Szerokość (cale) 2,165 inch
Masa netto 540,205 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
Zakres temperatury stosowania For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

Zakres temperatury stosowania For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etykieta Ex 2014/34/WE II 2 G D

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 3
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. kcmil 500

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy
otwarte strony zamknięta
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 300 mm²
Napięcie znamionowe 1 000 V
Znamionowe napięcie stałe 1 500 V
Prąd znamionowy 520 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 520 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,06 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 16,64 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 600 kcmil
Min. przekrój przewodu (CSA) 6 AWG
Napięcie rozm. C (CSA) 600 V
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1244019
Prąd Gr C (CSA) 510 A

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. C (UR) 1000 V
Nr certyfikatu (UR) E60693
Prąd Gr C (UR) 500 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) 600 kcmil
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) 6 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR) 600 kcmil
Wielkość przewodu Field wiring min (UR) 6 AWG

parametry systemu

niezbędna płyta zamykająca Nie
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

2 x końcówka przewodu DIN 46 234 25...240 mm²
2 x końcówka przewodu DIN 46 235 50...300 mm²
Końcówka przewodu DIN 46 234 25...240 mm²
Końcówka przewodu DIN 46 235 50...300 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 300 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 25 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 60 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 25 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 25 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 300 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 300 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 25 mm²
Rodzaj przyłącza Przyłącze sworzniowe
Wielkość kołka dla przyłącza płaskiego M 16
Zakres zaciskania, maks. 300 mm²
Zakres zaciskania, min. 25 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 3
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. kcmil 500

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CSA CSAEX CURUSEX DETNORVER KEMAKEUR NEMKO UR UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693
Nr certyfikatu (cURusEX) E184763

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1029700000
Typ: WFF 300/AH
Wersja:
Zaciski śrubowe (złączki specjalne), Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, Przekrój pomiarowy: 300 mm², Przyłącze sworzniowe
 
Nr zam.: 1878650000
Typ: WFF 300/AH O.PS
Wersja:
Zaciski śrubowe (złączki specjalne), Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, Przekrój pomiarowy: 300 mm², Przyłącze sworzniowe