Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WDUL 4/5K
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
Best.-Nr. 1027600000
Art WDUL 4/5K
GTIN (EAN) 4008190064488
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 46,5 mm
Tiefe (inch) 1,831 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 47 mm
Höhe 60 mm
Höhe (inch) 2,362 inch
Breite 6,5 mm
Breite (inch) 0,256 inch
Nettogewicht 12,5 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c, 7cI, 34

2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm²

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bauelement

Schaltpotentiometer
Potentiometertyp Trimmpotentiometer, linear
Widerstand 5 kΩ
Toleranz (%) 10 %

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 4 mm²
Bemessungsspannung 250 V
Nennstrom 120 mA
Strom bei max. Leiter 6 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1 mΩ
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,02 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 9 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 0,8 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,6 Nm
Klemmbereich, max. 6 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmschraube M 3
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 2,6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²

Maße

Versatz TS 35 32 mm

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, Abgleichklemmen, mit Widerstand, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die zulässige Dauergebrauchstempemeratur ist zu beachten.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000903
ETIM 7.0 EC000903
ETIM 8.0 EC000903
ETIM 9.0 EC000903
ECLASS 9.0 27-14-11-27
ECLASS 9.1 27-14-11-47
ECLASS 10.0 27-14-11-27
ECLASS 11.0 27-14-11-27
ECLASS 12.0 27-14-11-27
ECLASS 13.0 27-25-01-14
ECLASS 14.0 27-25-01-14

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 8161820000
Art: WDUL 4
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 250 V, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1027000000
Art: WDUL 4/10
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1027300000
Art: WDUL 4/100
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1027700000
Art: WDUL 4/10K
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1027500000
Art: WDUL 4/1K
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1027400000
Art: WDUL 4/500
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1028000000
Art: WDUL 4/500K
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1027800000
Art: WDUL 4/50K
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1036000000
Art: WPO 4
Ausfuehrung:
Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 250 V, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid