Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Bloki zacisków
Złącza
Zaciski i złącza PCB
Systemy i komponenty obudów
Łączność bezprzewodowa
System wpustów kablowych i komponenty
Interfejsy PLC i systemy migracyjne
Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kable
Interfejsy serwisowe
Rozdzielacze
Złącza RJ45 i okrągłe, zestaw przewodów i kabli krosowych
Kabel Patch RJ12
Zestawy przewodów jednoparowych Ethernet
Rozwiązania światłowodowe
Uzbrojenie kablowe
Wtyk zaworowy ze zintegrowaną uszczelką
Zestawy przewodów zasilających PushPull
USB
Kabel "surowy"
Zestawy przewodów PROFINET
Zestawy przewodów Ethernet/IP
EtherCat
Kable krosowe
Czujnik–element wykonawczy–kabel
CANopen/ DeviceNet
Zestawy przewodów kolejowych
Przewody zasilające
Zestawy przewodów PROFIBUS
Sub-Bus
Akcesoria
Kabel do łańcucha ciągowego kat. 5 PUR - M12
Kabel do łańcucha ciągowego kat. 5 PUR - RJ45 IP20
Kabel do łańcucha ciągowego kat.5 PUR - RJ45 IP 20 kołpakiem ochronnym
Kabel do łańcucha ciągowego kat. 5 PUR - RJ45 V14 IP67
Kabel do łańcucha ciągowego kat. 5 PUR - RJ45 V14 odlew IP67
Kabel do łańcucha ciągowego kat. 5 PUR - M8
Kabel spiralny kat. 5 PUR - RJ45 IP20 zacisk
Kabel odporny na skręcanie kat. 5 PUR - RJ45 V14 odlew IP67
Kabel połączeniowy kat.5 PUR - M12
Kabel połączeniowy Kat.5 PCV - M12
Kabel połączeniowy kat. 5 PCV - RJ45 IP20 zagniatany
Kabel przyłączeniowy kat.6A PVC - M12 typ X
Kabel do łańcucha ciągowego kat. 6 PUR - M12 typ X / RJ45
Kabel do łańcucha ciągowego Cat.5 PUR – RJ45 IP20 / M12 IP67
Dragline cable Cat. 5 PUR - M12 / M8
M12 kołkowe kątowe - M12 kołkowe kątowe
M12 kołkowe kątowe - wolny koniec
M12 kołkowe proste - M12 gniazdowe proste
M12 kołkowe proste - M12 kołkowe kątowe
M12 kołkowe proste - M12 kołkowe proste
M12 kołkowe proste - wolny koniec
Wtyczka prosta M12 - otwarty koniec
Ogólne dane zamówieniowe
Wykonanie
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Nr zam.
1025950050
Typ
IE-C5DD4UG0050MCSMCS-E
GTIN (EAN)
4032248775675
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Długość
5 m
Długość (cale)
196,85 inch
Masa netto
341 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-50 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
Temperatura układania
-20 °C...60 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Normy
Norma dot. materiałów izolacyjnych
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3)
Norma dot. materiałów na przewody
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 61076-2-101
Normy dot. materiałów ekranujących
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Specjalne standardy dla kabli
Norma dot. materiałów izolacyjnych
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3)
Norma dot. materiałów na przewody
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Normy dot. materiałów ekranujących
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Standardy ogólne
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 61076-2-101
Nr certyfikatu (cULus)
E316369
Budowa kabla
Ekran łącznie
Folia aluminiowa, Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Ekranowanie
SF/UTP
Grubość izolacji żył
0,38 mm
Grubość materiału płaszcza
0,9 mm
Grubość oplotu ekranującego
0,13 mm
Materiał przewodowy
Przewód linkowy miedziany, cynowany
Oznaczenia norm
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Przekrycie oplotu ekranującego
85 %
Przekrój
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Przewody plecione
7
Sekwencja kolorów żył - pary żył
biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
Usytuowanie żył
Czwórka gwiazdowa
Wypełniacz
Jako element centralny
izolacja
PE
kolor płaszcza
zielony (RAL 6018)
liczba żył
4
tworzywo płaszcza
PUR
Średnica izolacji
1,5 mm
Średnica płaszcza wewnętrznego
3,9 mm
Średnica płaszcza, maks.
6,7 mm
Średnica płaszcza, min.
6,3 mm
Własności kabli elektrycznych
Czas przebiegu sygnału
5,3 ns/m
Impedancja falowa
100 ± 15 Ω przy 1-100 MHz
Impedancja przejścia
20 mΩ/m przy 10 MHz
Kategoria
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran
2000 Vefekt. , 50 Hz, 1 min
Napięcie robocze (wg UL)
600 V
Napięcie robocze UL
600 V
Pojemność przy 1 kHz
52 nF/km
Prędkość
180 m/min
Rezystancja pętli
120 Ω/km
Rozrzut opóźnienia
40 ns/100m
Różnica rezystancji
3 %
Własności mechaniczne i materiałowe kabli
Bez silikonu
Tak
Cykle gięcia
3 miliony
Halogenki
bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2
Odporność na olej
zgodnie z wymaganiami IEC 60811-2-1
Odporność na promienie UV
Tak
Promień gięcia, min., jednorazowy
5 *średnica
Promień gięcia, min., powtarzany
7,5 *średnica
Przenoszenie ognia
Nie
Przyspieszenie
4 m/s²
Prędkość
180 m/min
Siła ciągnienia
≤ 150 N
Wytrzymałość na ścieranie
bardzo dobrze
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia
zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1
wtyki lewe
Wtyk po lewej
M12, Kodowanie D, IP67, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
wtyki prawe
Wtyk po prawej
M12, D-coded, IP67, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E316369
Pokaż wszystkie
0,2 m
0,3 m
0,5 m
1 m
1,5 m
2 m
2,5 m
3 m
4 m
6 m
7 m
8 m
9 m
10 m
11 m
14 m
15 m
17 m
19 m
30 m
50 m
70 m
80 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950040
Typ:
IE-C5DD4UG0040MCSMCS-E
Długość:
4 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 4 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950002
Typ:
IE-C5DD4UG0002MCSMCS-E
Długość:
0,2 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 0.2 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950003
Typ:
IE-C5DD4UG0003MCSMCS-E
Długość:
0,3 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 0.3 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950005
Typ:
IE-C5DD4UG0005MCSMCS-E
Długość:
0,5 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 0.5 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950010
Typ:
IE-C5DD4UG0010MCSMCS-E
Długość:
1 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950015
Typ:
IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E
Długość:
1,5 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950020
Typ:
IE-C5DD4UG0020MCSMCS-E
Długość:
2 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950025
Typ:
IE-C5DD4UG0025MCSMCS-E
Długość:
2,5 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2.5 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950030
Typ:
IE-C5DD4UG0030MCSMCS-E
Długość:
3 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950060
Typ:
IE-C5DD4UG0060MCSMCS-E
Długość:
6 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 6 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950070
Typ:
IE-C5DD4UG0070MCSMCS-E
Długość:
7 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 7 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950080
Typ:
IE-C5DD4UG0080MCSMCS-E
Długość:
8 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 8 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950090
Typ:
IE-C5DD4UG0090MCSMCS-E
Długość:
9 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 9 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950100
Typ:
IE-C5DD4UG0100MCSMCS-E
Długość:
10 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950110
Typ:
IE-C5DD4UG0110MCSMCS-E
Długość:
11 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 11 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950140
Typ:
IE-C5DD4UG0140MCSMCS-E
Długość:
14 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 14 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950150
Typ:
IE-C5DD4UG0150MCSMCS-E
Długość:
15 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950170
Typ:
IE-C5DD4UG0170MCSMCS-E
Długość:
17 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 17 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950190
Typ:
IE-C5DD4UG0190MCSMCS-E
Długość:
19 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 19 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950300
Typ:
IE-C5DD4UG0300MCSMCS-E
Długość:
30 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 30 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950500
Typ:
IE-C5DD4UG0500MCSMCS-E
Długość:
50 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 50 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950700
Typ:
IE-C5DD4UG0700MCSMCS-E
Długość:
70 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 70 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950800
Typ:
IE-C5DD4UG0800MCSMCS-E
Długość:
80 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 80 m
Wykonanie
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Nr zam.
1025950050
Typ
IE-C5DD4UG0050MCSMCS-E
GTIN (EAN)
4032248775675
Ilość
1 Szt.
Długość
5 m
Długość (cale)
196,85 inch
Masa netto
341 g
Temperatura magazynowania
-50 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
Temperatura układania
-20 °C...60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Norma dot. materiałów izolacyjnych
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3)
Norma dot. materiałów na przewody
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 61076-2-101
Normy dot. materiałów ekranujących
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norma dot. materiałów izolacyjnych
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3)
Norma dot. materiałów na przewody
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Normy dot. materiałów ekranujących
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 61076-2-101
Nr certyfikatu (cULus)
E316369
Ekran łącznie
Folia aluminiowa, Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Ekranowanie
SF/UTP
Grubość izolacji żył
0,38 mm
Grubość materiału płaszcza
0,9 mm
Grubość oplotu ekranującego
0,13 mm
Materiał przewodowy
Przewód linkowy miedziany, cynowany
Oznaczenia norm
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Przekrycie oplotu ekranującego
85 %
Przekrój
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Przewody plecione
7
Sekwencja kolorów żył - pary żył
biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
Usytuowanie żył
Czwórka gwiazdowa
Wypełniacz
Jako element centralny
izolacja
PE
kolor płaszcza
zielony (RAL 6018)
liczba żył
4
tworzywo płaszcza
PUR
Średnica izolacji
1,5 mm
Średnica płaszcza wewnętrznego
3,9 mm
Średnica płaszcza, maks.
6,7 mm
Średnica płaszcza, min.
6,3 mm
Czas przebiegu sygnału
5,3 ns/m
Impedancja falowa
100 ± 15 Ω przy 1-100 MHz
Impedancja przejścia
20 mΩ/m przy 10 MHz
Kategoria
Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran
2000 Vefekt. , 50 Hz, 1 min
Napięcie robocze (wg UL)
600 V
Napięcie robocze UL
600 V
Pojemność przy 1 kHz
52 nF/km
Prędkość
180 m/min
Rezystancja pętli
120 Ω/km
Rozrzut opóźnienia
40 ns/100m
Różnica rezystancji
3 %
Bez silikonu
Tak
Cykle gięcia
3 miliony
Halogenki
bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2
Odporność na olej
zgodnie z wymaganiami IEC 60811-2-1
Odporność na promienie UV
Tak
Promień gięcia, min., jednorazowy
5 *średnica
Promień gięcia, min., powtarzany
7,5 *średnica
Przenoszenie ognia
Nie
Przyspieszenie
4 m/s²
Prędkość
180 m/min
Siła ciągnienia
≤ 150 N
Wytrzymałość na ścieranie
bardzo dobrze
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia
zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1
Wtyk po lewej
M12, Kodowanie D, IP67, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Wtyk po prawej
M12, D-coded, IP67, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E316369
Pokaż wszystkie
0,2 m
0,3 m
0,5 m
1 m
1,5 m
2 m
2,5 m
3 m
4 m
6 m
7 m
8 m
9 m
10 m
11 m
14 m
15 m
17 m
19 m
30 m
50 m
70 m
80 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950040
Typ:
IE-C5DD4UG0040MCSMCS-E
Długość:
4 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 4 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950002
Typ:
IE-C5DD4UG0002MCSMCS-E
Długość:
0,2 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 0.2 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950003
Typ:
IE-C5DD4UG0003MCSMCS-E
Długość:
0,3 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 0.3 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950005
Typ:
IE-C5DD4UG0005MCSMCS-E
Długość:
0,5 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 0.5 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950010
Typ:
IE-C5DD4UG0010MCSMCS-E
Długość:
1 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950015
Typ:
IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E
Długość:
1,5 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950020
Typ:
IE-C5DD4UG0020MCSMCS-E
Długość:
2 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950025
Typ:
IE-C5DD4UG0025MCSMCS-E
Długość:
2,5 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2.5 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950030
Typ:
IE-C5DD4UG0030MCSMCS-E
Długość:
3 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950060
Typ:
IE-C5DD4UG0060MCSMCS-E
Długość:
6 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 6 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950070
Typ:
IE-C5DD4UG0070MCSMCS-E
Długość:
7 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 7 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950080
Typ:
IE-C5DD4UG0080MCSMCS-E
Długość:
8 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 8 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950090
Typ:
IE-C5DD4UG0090MCSMCS-E
Długość:
9 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 9 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950100
Typ:
IE-C5DD4UG0100MCSMCS-E
Długość:
10 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950110
Typ:
IE-C5DD4UG0110MCSMCS-E
Długość:
11 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 11 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950140
Typ:
IE-C5DD4UG0140MCSMCS-E
Długość:
14 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 14 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950150
Typ:
IE-C5DD4UG0150MCSMCS-E
Długość:
15 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950170
Typ:
IE-C5DD4UG0170MCSMCS-E
Długość:
17 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 17 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950190
Typ:
IE-C5DD4UG0190MCSMCS-E
Długość:
19 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 19 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950300
Typ:
IE-C5DD4UG0300MCSMCS-E
Długość:
30 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 30 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950500
Typ:
IE-C5DD4UG0500MCSMCS-E
Długość:
50 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 50 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950700
Typ:
IE-C5DD4UG0700MCSMCS-E
Długość:
70 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 70 m
Złącze prawe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Złącze lewe:
M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.:
1025950800
Typ:
IE-C5DD4UG0800MCSMCS-E
Długość:
80 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 80 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.