Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-C5DD4UG0010MCSXXX-X
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Nr zam. 1025940010
Typ IE-C5DD4UG0010MCSXXX-X
GTIN (EAN) 4050118119510
Ilość 1 Szt.

Wymiary i ciężary

Długość 1 m
Długość (cale) 39,37 inch
Masa netto 80 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -50 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Temperatura układania -20 °C...60 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Normy

Norma dot. materiałów izolacyjnych DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3)
Norma dot. materiałów na przewody DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Normy dot. materiałów ekranujących DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Specjalne standardy dla kabli

Norma dot. materiałów izolacyjnych DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3)
Norma dot. materiałów na przewody DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Normy dot. materiałów ekranujących DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Budowa kabla

Ekran łącznie Folia aluminiowa, Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Ekranowanie SF/UTP
Grubość izolacji żył 0,38 mm
Grubość materiału płaszcza 0,9 mm
Grubość oplotu ekranującego 0,13 mm
Materiał przewodowy Przewód linkowy miedziany, cynowany
Oznaczenia norm 2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Przekrycie oplotu ekranującego 85 %
Przekrój 4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Przewody plecione
Sekwencja kolorów żył - pary żył biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
Usytuowanie żył Czwórka gwiazdowa
Wypełniacz Jako element centralny
izolacja PE
kolor płaszcza zielony (RAL 6018)
liczba żył
tworzywo płaszcza PUR
Średnica izolacji 1,5 mm
Średnica płaszcza wewnętrznego 3,9 mm
Średnica płaszcza, maks. 6,7 mm
Średnica płaszcza, min. 6,3 mm

Własności kabli elektrycznych

Czas przebiegu sygnału 5,3 ns/m
Impedancja falowa 100 ± 15 Ω przy 1-100 MHz
Impedancja przejścia 20 mΩ/m przy 10 MHz
Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran 2000 Vefekt., 50 Hz, 1 min
Napięcie robocze (wg UL) 600 V
Napięcie robocze UL 600 V
Pojemność przy 1 kHz 52 nF/km
Prędkość 180 m/min
Rezystancja pętli 120 Ω/km
Rozrzut opóźnienia 40 ns/100m
Różnica rezystancji 3 %

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Bez silikonu Tak
Cykle gięcia 3 miliony
Halogenki bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2
Odporność na olej zgodnie z wymaganiami IEC 60811-2-1
Odporność na promienie UV Tak
Promień gięcia, min., jednorazowy 5 *średnica
Promień gięcia, min., powtarzany 7,5 *średnica
Przenoszenie ognia Nie
Przyspieszenie 4 m/s²
Prędkość 180 m/min
Siła ciągnienia ≤ 150 N
Wytrzymałość na ścieranie bardzo dobrze
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1

wtyki lewe

Wtyk po lewej M12, Kodowanie D, IP67, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej Wolny koniec przewodu

Pobieranie

Dane projektowe
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Długość:
Złącze prawe: otwarty
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1025940020
Typ: IE-C5DD4UG0020MCSXXX-X
Długość: 2 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
 
Złącze prawe: otwarty
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1025940040
Typ: IE-C5DD4UG0040MCSXXX-X
Długość: 4 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 4 m
 
Złącze prawe: otwarty
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1025940075
Typ: IE-C5DD4UG0075MCSXXX-X
Długość: 7,5 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), 7.5 m
 
Złącze prawe: otwarty
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1025940200
Typ: IE-C5DD4UG0200MCSXXX-X
Długość: 20 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
 
Złącze prawe: otwarty
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1025940250
Typ: IE-C5DD4UG0250MCSXXX-X
Długość: 25 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 25 m
 
Złącze prawe: otwarty
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1025940360
Typ: IE-C5DD4UG0360MCSXXX-X
Długość: 36 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 36 m
 
Złącze prawe: otwarty
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1025940400
Typ: IE-C5DD4UG0400MCSXXX-X
Długość: 40 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 40 m
 
Złącze prawe: otwarty
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1025940450
Typ: IE-C5DD4UG0450MCSXXX-X
Długość: 45 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 45 m
 
Złącze prawe: otwarty
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1025940500
Typ: IE-C5DD4UG0500MCSXXX-X
Długość: 50 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 50 m
 
Złącze prawe: otwarty
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1025940550
Typ: IE-C5DD4UG0550MCSXXX-X
Długość: 55 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 55 m
 
Złącze prawe: otwarty
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1025940600
Typ: IE-C5DD4UG0600MCSXXX-X
Długość: 60 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 60 m
 
Złącze prawe: otwarty
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1025940800
Typ: IE-C5DD4UG0800MCSXXX-X
Długość: 80 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 80 m
 
Złącze prawe: otwarty
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1025941200
Typ: IE-C5DD4UG1200MCSXXX-X
Długość: 120 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 120 m
 
Złącze prawe: otwarty
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1025940015
Typ: IE-C5DD4UG0015MCSXXX-X
Długość: 1,5 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
 
Złącze prawe: otwarty
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1025940030
Typ: IE-C5DD4UG0030MCSXXX-X
Długość: 3 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
 
Złącze prawe: otwarty
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1025940050
Typ: IE-C5DD4UG0050MCSXXX-X
Długość: 5 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
 
Złącze prawe: otwarty
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1025940100
Typ: IE-C5DD4UG0100MCSXXX-X
Długość: 10 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
 
Złącze prawe: otwarty
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1025940150
Typ: IE-C5DD4UG0150MCSXXX-X
Długość: 15 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
 
Złącze prawe: otwarty
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Nr zam.: 1025940300
Typ: IE-C5DD4UG0300MCSXXX-X
Długość: 30 m
Wykonanie:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 30 m
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne