Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
KLIPPON STB 6 MS HT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 250 mm, Szerokość: 400 mm, Głębokość: 130 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary
Nr zam. 1025050000
Typ KLIPPON STB 6 MS HT
GTIN (EAN) 4032248745265
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 130 mm
Głębokość (cale) 5,118 inch
Wysokość 250 mm
Wysokość (cale) 9,842 inch
Szerokość 400 mm
Szerokość (cale) 15,748 inch
Wymiar mocowania wysokość 150 mm
Wymiar mocowania szerokość 425 mm
Masa netto 5 225 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -60 °C...120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Grubość materiału obudowy 1,5 mm
Grubość materiału wieka 1,5 mm
Mocowanie wieka Sześciokątna śruba M5 z rowkiem, szerokość klucza 10 mm
Normy DIN 4102-12
Pokrywa Tak
Powierzchnia Powlekane proszkowo
Płytka kołnierzowa Nie
Stopień ochrony IP66
Stopień ochrony (UL) Type 4, Type 4X
Temperatura pracy, max. 120 °C
Temperatura pracy, min. -60 °C
liczba śrub mocujących wieko
maks. ładowność 70 kg
materiał uszczelniający Silikon
mocowanie do wbudowania szyna TAS 20 na dnie obudowy
mocowanie obudowy przyspawane stopy montażowe z otworami 8mm
obszary zastosowania transport, budowa okrętów, przemysł procesowy, przemysł opakowań
otwór manipulacyjny szerokość 382 mm
otwór manipulacyjny wysokość 230 mm
tworzywo blacha stalowa
udarność 10 J wersja standardowa

Numery certyfikatów obudowy

DEF |Warunki zatwierdzenia LR
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) DE PS2620 160412 002ISS02
Nr certyfikatu (LLOYDSREG) LR23307703TA

Uziemienie obudowy

Uziemienie, obudowa, pokrywa przyspawany sworzeń uziemiający ze stali nierdzewnej M6 x 10
Uziemienie, obudowa, wewnętrzne przyspawany sworzeń ze stali nierdzewnej M6 x 16
Uziemienie, obudowa, zewnętrzne przyspawany sworzeń ze stali nierdzewnej M6 x 16
przekrój, maks. 25 mm²

Wyposażenie pionowe

WDU 10 / ZDU 10 3x22
WDU 16 / ZDU 16 3x18
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 3x42
WDU 4 / ZDU 4 3x35
WDU 6 / ZDU 6 3x27

Wyposażenie poziome

WDU 10 / ZDU 10 2x37
WDU 16 / ZDU 16 2x30
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x72
WDU 4 / ZDU 4 2x60
WDU 6 / ZDU 6 2x46

dławiki u góry / u dołu

M12 64 
M16 33 
M20 30 
M25 16 
M32 10 
M40
M50
M63

dławiki z prawej strony

M12 36 
M16 21 
M20 18 
M25 10 
M32
M40
M50
M63

złącza śrubowe z lewej strony

M12 64 
M16 33 
M20 30 
M25 16 
M32 10 
M40
M50
M63

Ważna informacja

Informacje produktowe The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE LLOYDSREG UKCA
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1024970000
Typ: KLIPPON STB 1 MS HT
Wersja:
Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 120 mm, Głębokość: 80 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary
 
Nr zam.: 1024980000
Typ: KLIPPON STB 1.1 MS HT
Wersja:
Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 150 mm, Szerokość: 120 mm, Głębokość: 80 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary
 
Nr zam.: 1024990000
Typ: KLIPPON STB 2 MS HT
Wersja:
Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 150 mm, Szerokość: 150 mm, Głębokość: 90 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary
 
Nr zam.: 1025010000
Typ: KLIPPON STB 2.1 MS HT
Wersja:
Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 190 mm, Szerokość: 150 mm, Głębokość: 90 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary
 
Nr zam.: 1025020000
Typ: KLIPPON STB 3 MS HT
Wersja:
Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 190 mm, Szerokość: 190 mm, Głębokość: 100 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary
 
Nr zam.: 1025030000
Typ: KLIPPON STB 4 MS HT
Wersja:
Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 250 mm, Szerokość: 250 mm, Głębokość: 120 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary
 
Nr zam.: 1025040000
Typ: KLIPPON STB 5 MS HT
Wersja:
Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 160 mm, Szerokość: 380 mm, Głębokość: 120 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary