Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 400 mm, Profondità: 130 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
N. d’ordine
1025050000
Tipo
KLIPPON STB 6 MS HT
GTIN (EAN)
4032248745265
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
130 mm
Profondità (pollici)
5,118 inch
Posizione verticale
250 mm
Altezza (pollici)
9,842 inch
Larghezza
400 mm
Larghezza (pollici)
15,748 inch
Altezza di fissaggio
150 mm
Larghezza di fissaggio
425 mm
Peso netto
5.225 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-60 °C...120 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
PE70 Dati Generali
Allegato coperchio
Vite esagonale M5 con intaglio e larghezza chiave 10 mm
Altezza apertura di accesso
230 mm
Campi di applicazione
Sistema dei trasporti, Costruzioni navali, Processo industriale, Industria degli imballaggi
Carico max.
70 kg
Coperchio
Sì
Fissaggio dei componenti
Guida TAS 20 su fondo custodia
Fissaggio della custodia
Piedini di montaggio saldati con fori da 8 mm
Grado di protezione
IP66
Grado di protezione (UL)
Type 4, Type 4X
Larghezza apertura di accesso
382 mm
Materiale
Lamiera d'acciaio
Materiale delle guarnizioni
Silicone
Norme
DIN 4102-12
Numero di viti sul coperchio
4
Piastra a flangia
No
Resistenza agli urti
10 J versione standard
Spessore del materiale del coperchio
1,5 mm
Spessore del materiale della custodia
1,5 mm
Superficie
Rivestito a polvere
Temperatura d'esercizio , max.
120 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-60 °C
Collegamenti a vite
M12
64
M16
33
M20
30
M25
16
M32
10
M40
6
M50
4
M63
2
Collegamenti a vite a destra
M12
36
M16
21
M20
18
M25
10
M32
8
M40
3
M50
2
M63
2
Collegamenti a vite in alto / in basso
M12
64
M16
33
M20
30
M25
16
M32
10
M40
6
M50
4
M63
2
Equipaggiamento orizzontale
WDU 10 / ZDU 10
2x37
WDU 16 / ZDU 16
2x30
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x72
WDU 4 / ZDU 4
2x60
WDU 6 / ZDU 6
2x46
Equipaggiamento verticale
WDU 10 / ZDU 10
3x22
WDU 16 / ZDU 16
3x18
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x42
WDU 4 / ZDU 4
3x35
WDU 6 / ZDU 6
3x27
Messa a terra della custodia
Messa a terra, custodia, coperchio
10 perni di messa a terra in acciaio inox saldati M6
Messa a terra, custodia, esterna
Perni saldati in acciaio inox M6 x 16
Messa a terra, custodia, interna
Perni saldati in acciaio inox M6 x 16
Sezione , max.
25 mm²
Numeri certificati custodia
DEF |Condizioni di omologazione
LR
Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD)
DE PS2620 160412 002ISS02
N° certificato (LLOYDSREG)
LR23307703TA
Nota importante
Informazioni sul prodotto
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 120 mm, Larghezza: 120 mm, Profondità: 80 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 150 mm, Larghezza: 120 mm, Profondità: 80 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 150 mm, Larghezza: 150 mm, Profondità: 90 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 190 mm, Larghezza: 150 mm, Profondità: 90 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 190 mm, Larghezza: 190 mm, Profondità: 100 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 250 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 160 mm, Larghezza: 380 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 400 mm, Profondità: 130 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 120 mm, Larghezza: 120 mm, Profondità: 80 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 150 mm, Larghezza: 120 mm, Profondità: 80 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 150 mm, Larghezza: 150 mm, Profondità: 90 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 190 mm, Larghezza: 150 mm, Profondità: 90 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 190 mm, Larghezza: 190 mm, Profondità: 100 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 250 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 160 mm, Larghezza: 380 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.