Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 190 mm, Larghezza: 150 mm, Profondità: 90 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
N. d’ordine
1025010000
Tipo
KLIPPON STB 2.1 MS HT
GTIN (EAN)
4032248745227
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
90 mm
Profondità (pollici)
3,543 inch
Posizione verticale
190 mm
Altezza (pollici)
7,48 inch
Larghezza
150 mm
Larghezza (pollici)
5,905 inch
Larghezza di fissaggio
175 mm
Peso netto
2.020 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-60 °C...120 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
PE70 Dati Generali
Allegato coperchio
Vite esagonale M5 con intaglio e larghezza chiave 10 mm
Altezza apertura di accesso
172 mm
Campi di applicazione
Sistema dei trasporti, Costruzioni navali, Processo industriale, Industria degli imballaggi
Carico max.
19,95 kg
Coperchio
Sì
Fissaggio dei componenti
Guida TAS 20 su fondo custodia
Fissaggio della custodia
Piedini di montaggio saldati con fori da 8 mm
Grado di protezione
IP66
Grado di protezione (UL)
Type 4, Type 4X
Larghezza apertura di accesso
130 mm
Materiale
Lamiera d'acciaio
Materiale delle guarnizioni
Silicone
Norme
DIN 4102-12
Numero di viti sul coperchio
4
Piastra a flangia
No
Resistenza agli urti
10 J versione standard
Spessore del materiale del coperchio
1,5 mm
Spessore del materiale della custodia
1,5 mm
Superficie
Rivestito a polvere
Temperatura d'esercizio , max.
120 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-60 °C
Collegamenti a vite
M12
15
M16
10
M20
8
M25
3
M32
3
M40
2
M50
1
Collegamenti a vite a destra
M12
18
M16
10
M20
10
M25
3
M32
3
M40
2
M50
1
Collegamenti a vite in alto / in basso
M12
15
M16
10
M20
8
M25
3
M32
3
M40
2
M50
1
Equipaggiamento verticale
WDU 10 / ZDU 10
1x15
WDU 16 / ZDU 16
1x13
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x30
WDU 4 / ZDU 4
1x25
WDU 6 / ZDU 6
1x20
Messa a terra della custodia
Messa a terra, custodia, coperchio
10 perni di messa a terra in acciaio inox saldati M6
Messa a terra, custodia, esterna
Perni saldati in acciaio inox M6 x 16
Messa a terra, custodia, interna
Perni saldati in acciaio inox M6 x 16
Sezione , max.
25 mm²
Numeri certificati custodia
DEF |Condizioni di omologazione
LR
Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD)
DE PS2620 160412 002ISS02
N° certificato (LLOYDSREG)
LR23307703TA
Nota importante
Informazioni sul prodotto
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 120 mm, Larghezza: 120 mm, Profondità: 80 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 150 mm, Larghezza: 120 mm, Profondità: 80 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 150 mm, Larghezza: 150 mm, Profondità: 90 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 190 mm, Larghezza: 190 mm, Profondità: 100 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 250 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 160 mm, Larghezza: 380 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 400 mm, Profondità: 130 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 190 mm, Larghezza: 150 mm, Profondità: 90 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 120 mm, Larghezza: 120 mm, Profondità: 80 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 150 mm, Larghezza: 120 mm, Profondità: 80 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 150 mm, Larghezza: 150 mm, Profondità: 90 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 190 mm, Larghezza: 190 mm, Profondità: 100 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 250 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 160 mm, Larghezza: 380 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 400 mm, Profondità: 130 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.