Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KLIPPON STB 2.1 MS HT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Stahlblechgehäuse, Höhe: 190 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Stahlblech, Pulverbeschichtet, kieselgrau
Best.-Nr. 1025010000
Art KLIPPON STB 2.1 MS HT
GTIN (EAN) 4032248745227
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 90 mm
Tiefe (inch) 3,543 inch
Höhe 190 mm
Höhe (inch) 7,48 inch
Breite 150 mm
Breite (inch) 5,905 inch
Befestigungsmaß Breite 175 mm
Nettogewicht 2.020 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -60 °C...120 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max. 120 °C
Betriebstemperatur, min. -60 °C
Deckel Ja
Deckelbefestigung M5 Sechskantschraube mit Schlitz und 10mm Schlüsselweite
Dichtungsmaterial Silikon
Einbaubefestigung TAS 20-Schiene auf Gehäuseboden
Einsatzgebiete Transportwesen, Schiffbau, Prozessindustrie, Verpackungsindustrie
Flanschplatte Nein
Gehäusebefestigung angeschweißte Montagefüße mit 8mm Löchern
Materialstärke Deckel 1,5 mm
Materialstärke Gehäuse 1,5 mm
Normen DIN 4102-12
Oberfläche Pulverbeschichtet
Schlagfestigkeit 10 J Standardversion
Schutzart IP66
Schutzart (UL) Type 4, Type 4X
Werkstoff Stahlblech
Zugangsöffnung Breite 130 mm
Zugangsöffnung Höhe 172 mm
max. Zuladung 19,95 kg

Bestückung vertikal

WDU 10 / ZDU 10 1x15
WDU 16 / ZDU 16 1x13
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x30
WDU 4 / ZDU 4 1x25
WDU 6 / ZDU 6 1x20

Erdung Gehäuse

Erdung Gehäuse Deckel angeschweißter M6 x 10 Edelstahlerdungsbolzen
Erdung Gehäuse extern angeschweißter M6 x 16 Edelstahlbolzen
Erdung Gehäuse intern angeschweißter M6 x 16 Edelstahlbolzen
Querschnitt, max. 25 mm²

Verschraubungen links

M12 15 
M16 10 
M20
M25
M32
M40
M50

Verschraubungen oben / unten

M12 15 
M16 10 
M20
M25
M32
M40
M50

Verschraubungen rechts

M12 18 
M16 10 
M20 10 
M25
M32
M40
M50

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DE PS2620 160412 002ISS01
Zertifikat-Nr. (LLOYDSREG) LR23307703TA
Zulassungsumgebung LR

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01

Zulassungen

Zulassungen CE LLOYDSREG
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1024970000
Art: KLIPPON STB 1 MS HT
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Stahlblechgehäuse, Höhe: 120 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 80 mm, Werkstoff: Stahlblech, Pulverbeschichtet, kieselgrau
 
Best.-Nr.: 1024980000
Art: KLIPPON STB 1.1 MS HT
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Stahlblechgehäuse, Höhe: 150 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 80 mm, Werkstoff: Stahlblech, Pulverbeschichtet, kieselgrau
 
Best.-Nr.: 1024990000
Art: KLIPPON STB 2 MS HT
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Stahlblechgehäuse, Höhe: 150 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Stahlblech, Pulverbeschichtet, kieselgrau
 
Best.-Nr.: 1025020000
Art: KLIPPON STB 3 MS HT
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Stahlblechgehäuse, Höhe: 190 mm, Breite: 190 mm, Tiefe: 100 mm, Werkstoff: Stahlblech, Pulverbeschichtet, kieselgrau
 
Best.-Nr.: 1025030000
Art: KLIPPON STB 4 MS HT
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Stahlblechgehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 250 mm, Tiefe: 120 mm, Werkstoff: Stahlblech, Pulverbeschichtet, kieselgrau
 
Best.-Nr.: 1025040000
Art: KLIPPON STB 5 MS HT
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Stahlblechgehäuse, Höhe: 160 mm, Breite: 380 mm, Tiefe: 120 mm, Werkstoff: Stahlblech, Pulverbeschichtet, kieselgrau
 
Best.-Nr.: 1025050000
Art: KLIPPON STB 6 MS HT
Ausfuehrung:
Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Stahlblechgehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 130 mm, Werkstoff: Stahlblech, Pulverbeschichtet, kieselgrau