Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
KLIPPON STB 2 MS HT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 150 mm, Szerokość: 150 mm, Głębokość: 90 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary
Nr zam. 1024990000
Typ KLIPPON STB 2 MS HT
GTIN (EAN) 4032248745210
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 90 mm
Głębokość (cale) 3,543 inch
Wysokość 150 mm
Wysokość (cale) 5,905 inch
Szerokość 150 mm
Szerokość (cale) 5,905 inch
Wymiar mocowania szerokość 175 mm
Masa netto 1 670 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -60 °C...120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Grubość materiału obudowy 1,5 mm
Grubość materiału wieka 1,5 mm
Mocowanie wieka Sześciokątna śruba M5 z rowkiem, szerokość klucza 10 mm
Normy DIN 4102-12
Pokrywa Tak
Powierzchnia Powlekane proszkowo
Płytka kołnierzowa Nie
Stopień ochrony IP66
Stopień ochrony (UL) Type 4, Type 4X
Temperatura pracy, max. 120 °C
Temperatura pracy, min. -60 °C
liczba śrub mocujących wieko
maks. ładowność 15,75 kg
materiał uszczelniający Silikon
mocowanie do wbudowania szyna TAS 20 na dnie obudowy
mocowanie obudowy przyspawane stopy montażowe z otworami 8mm
obszary zastosowania transport, budowa okrętów, przemysł procesowy, przemysł opakowań
otwór manipulacyjny szerokość 132 mm
otwór manipulacyjny wysokość 130 mm
tworzywo blacha stalowa
udarność 10 J wersja standardowa

Numery certyfikatów obudowy

DEF |Warunki zatwierdzenia LR
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) DE PS2620 160412 002ISS02
Nr certyfikatu (LLOYDSREG) LR23307703TA

Uziemienie obudowy

Uziemienie, obudowa, pokrywa przyspawany sworzeń uziemiający ze stali nierdzewnej M6 x 10
Uziemienie, obudowa, wewnętrzne przyspawany sworzeń ze stali nierdzewnej M6 x 16
Uziemienie, obudowa, zewnętrzne przyspawany sworzeń ze stali nierdzewnej M6 x 16
przekrój, maks. 25 mm²

Wyposażenie pionowe

WDU 10 / ZDU 10 1x11
WDU 16 / ZDU 16 1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x23
WDU 4 / ZDU 4 1x19
WDU 6 / ZDU 6 1x14

dławiki u góry / u dołu

M12 15 
M16 10 
M20
M25
M32
M40
M50

dławiki z prawej strony

M12 15 
M16
M20
M25
M32
M40
M50

złącza śrubowe z lewej strony

M12 15 
M16 10 
M20
M25
M32
M40
M50

Ważna informacja

Informacje produktowe The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE LLOYDSREG UKCA
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1024970000
Typ: KLIPPON STB 1 MS HT
Wersja:
Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 120 mm, Głębokość: 80 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary
 
Nr zam.: 1024980000
Typ: KLIPPON STB 1.1 MS HT
Wersja:
Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 150 mm, Szerokość: 120 mm, Głębokość: 80 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary
 
Nr zam.: 1025010000
Typ: KLIPPON STB 2.1 MS HT
Wersja:
Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 190 mm, Szerokość: 150 mm, Głębokość: 90 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary
 
Nr zam.: 1025020000
Typ: KLIPPON STB 3 MS HT
Wersja:
Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 190 mm, Szerokość: 190 mm, Głębokość: 100 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary
 
Nr zam.: 1025030000
Typ: KLIPPON STB 4 MS HT
Wersja:
Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 250 mm, Szerokość: 250 mm, Głębokość: 120 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary
 
Nr zam.: 1025040000
Typ: KLIPPON STB 5 MS HT
Wersja:
Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 160 mm, Szerokość: 380 mm, Głębokość: 120 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary
 
Nr zam.: 1025050000
Typ: KLIPPON STB 6 MS HT
Wersja:
Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 250 mm, Szerokość: 400 mm, Głębokość: 130 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary