Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 150 mm, Larghezza: 120 mm, Profondità: 80 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
N. d’ordine
1024980000
Tipo
KLIPPON STB 1.1 MS HT
GTIN (EAN)
4032248745203
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
80 mm
Profondità (pollici)
3,15 inch
Posizione verticale
150 mm
Altezza (pollici)
5,905 inch
Larghezza
120 mm
Larghezza (pollici)
4,724 inch
Larghezza di fissaggio
145 mm
Peso netto
1.380 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-60 °C...120 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
PE70 Dati Generali
Allegato coperchio
Vite esagonale M5 con intaglio e larghezza chiave 10 mm
Altezza apertura di accesso
132 mm
Campi di applicazione
Sistema dei trasporti, Costruzioni navali, Processo industriale, Industria degli imballaggi
Carico max.
12,6 kg
Coperchio
Sì
Fissaggio dei componenti
Guida TAS 20 su fondo custodia
Fissaggio della custodia
Piedini di montaggio saldati con fori da 8 mm
Grado di protezione
IP66
Grado di protezione (UL)
Type 4, Type 4X
Larghezza apertura di accesso
100 mm
Materiale
Lamiera d'acciaio
Materiale delle guarnizioni
Silicone
Norme
DIN 4102-12
Numero di viti sul coperchio
4
Piastra a flangia
No
Resistenza agli urti
10 J versione standard
Spessore del materiale del coperchio
1,5 mm
Spessore del materiale della custodia
1,5 mm
Superficie
Rivestito a polvere
Temperatura d'esercizio , max.
120 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-60 °C
Collegamenti a vite
M12
10
M16
6
M20
6
M25
2
M32
2
M40
1
Collegamenti a vite a destra
M12
10
M16
6
M20
6
M25
2
M32
2
M40
1
Collegamenti a vite in alto / in basso
M12
10
M16
6
M20
6
M25
3
M32
2
M40
2
Equipaggiamento verticale
WDU 10 / ZDU 10
1x11
WDU 16 / ZDU 16
1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x23
WDU 4 / ZDU 4
1x19
WDU 6 / ZDU 6
1x14
Messa a terra della custodia
Messa a terra, custodia, coperchio
10 perni di messa a terra in acciaio inox saldati M6
Messa a terra, custodia, esterna
Perni saldati in acciaio inox M6 x 16
Messa a terra, custodia, interna
Perni saldati in acciaio inox M6 x 16
Sezione , max.
25 mm²
Numeri certificati custodia
DEF |Condizioni di omologazione
LR
Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD)
DE PS2620 160412 002ISS02
N° certificato (LLOYDSREG)
LR23307703TA
Nota importante
Informazioni sul prodotto
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 120 mm, Larghezza: 120 mm, Profondità: 80 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 150 mm, Larghezza: 150 mm, Profondità: 90 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 190 mm, Larghezza: 150 mm, Profondità: 90 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 190 mm, Larghezza: 190 mm, Profondità: 100 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 250 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 160 mm, Larghezza: 380 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 400 mm, Profondità: 130 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 150 mm, Larghezza: 120 mm, Profondità: 80 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 120 mm, Larghezza: 120 mm, Profondità: 80 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 150 mm, Larghezza: 150 mm, Profondità: 90 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 190 mm, Larghezza: 150 mm, Profondità: 90 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 190 mm, Larghezza: 190 mm, Profondità: 100 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 250 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 160 mm, Larghezza: 380 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 400 mm, Profondità: 130 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.