Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 120 mm, Głębokość: 80 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary
Nr zam.
1024970000
Typ
KLIPPON STB 1 MS HT
GTIN (EAN)
4032248745197
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
80 mm
Głębokość (cale)
3,15 inch
Wysokość
120 mm
Wysokość (cale)
4,724 inch
Szerokość
120 mm
Szerokość (cale)
4,724 inch
Wymiar mocowania szerokość
145 mm
Masa netto
1 218 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-60 °C...120 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Informacje ogólne
Grubość materiału obudowy
1,5 mm
Grubość materiału wieka
1,5 mm
Mocowanie wieka
Sześciokątna śruba M5 z rowkiem, szerokość klucza 10 mm
Normy
DIN 4102-12
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
Powlekane proszkowo
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP66
Stopień ochrony (UL)
Type 4, Type 4X
Temperatura pracy, max.
120 °C
Temperatura pracy, min.
-60 °C
liczba śrub mocujących wieko
4
maks. ładowność
10,1 kg
materiał uszczelniający
Silikon
mocowanie do wbudowania
szyna TAS 20 na dnie obudowy
mocowanie obudowy
przyspawane stopy montażowe z otworami 8mm
obszary zastosowania
transport, budowa okrętów, przemysł procesowy, przemysł opakowań
otwór manipulacyjny szerokość
102 mm
otwór manipulacyjny wysokość
100 mm
tworzywo
blacha stalowa
udarność
10 J wersja standardowa
Numery certyfikatów obudowy
DEF |Warunki zatwierdzenia
LR
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)
DE PS2620 160412 002ISS02
Nr certyfikatu (LLOYDSREG)
LR23307703TA
Uziemienie obudowy
Uziemienie, obudowa, pokrywa
przyspawany sworzeń uziemiający ze stali nierdzewnej M6 x 10
Uziemienie, obudowa, wewnętrzne
przyspawany sworzeń ze stali nierdzewnej M6 x 16
Uziemienie, obudowa, zewnętrzne
przyspawany sworzeń ze stali nierdzewnej M6 x 16
przekrój, maks.
25 mm²
Wyposażenie pionowe
WDU 10 / ZDU 10
1x8
WDU 16 / ZDU 16
1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x17
WDU 4 / ZDU 4
1x14
WDU 6 / ZDU 6
1x11
dławiki u góry / u dołu
M12
10
M16
6
M20
6
M25
3
M32
2
M40
2
dławiki z prawej strony
M12
8
M16
4
M20
4
M25
2
M32
1
M40
1
złącza śrubowe z lewej strony
M12
10
M16
6
M20
6
M25
3
M32
2
M40
2
Ważna informacja
Informacje produktowe
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.