Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC S4/8 MS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung HDC - Einsatz, Stift, 400 V, 80 A, Polzahl: 12, Schraubanschluss, Baugröße: 8
Best.-Nr. 1023260000
Art HDC S4/8 MS
GTIN (EAN) 4032248750115
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 111 mm
Tiefe (inch) 4,37 inch
Höhe 42 mm
Höhe (inch) 1,654 inch
Breite 34 mm
Breite (inch) 1,339 inch
Nettogewicht 141 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2
Chemische Beständigkeit
Material Aceton
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Ammoniak, wässrig
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Benzin
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Benzol
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Dieselöl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Essigsäure, konzentriert
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Kalilauge (Kaliumhydroxid)
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Methanol
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Motorenöl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Lauge, verdünnt
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Fluorchlorkohlenwasserstoffe
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Außengebrauch
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Abmessungen

Breite 34 mm
Höhe Stecker 42 mm
Länge Sockel 111 mm

Allgemeine Daten

Anschlussart Schraubanschluss
Anzahl Leistungskontakte
Anzahl Signalkontakte
BG 8
Baugröße 8
Baureihe MixMate
Bemessungsspannung (DIN EN 61984) 400 V
Bemessungsspannung nach UL/CSA 600 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984) 6 kV
Bemessungsstrom (DIN EN 61984) 80 A
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Durchgangswiderstand ≤1 mΩ
Farbe beige
Geringe Rauchentwicklung gemäß DIN EN 45545-2 Ja
Halogenfrei true
Isolationswiderstand 1010 Ω
Isolierstoff PC glasfaserverstärkt (UL-gelistet und Bahn-qualifiziert)
Isolierstoffgruppe IIIa
Oberfläche Silber passiviert
Polzahl 12
Steckzyklen Ag ≥ 500
Typ Stift
Verschmutzungsgrad 3
Werkstoff Kupferlegierung

Anschlussdaten PE

Abisolierlänge PE-Anschluss 13 mm
Anschlussart PE Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, max. PE-Anschluss 2,5 Nm
Anzugsdrehmoment, min. PE-Anschluss 2 Nm
Befestigungsschraube M 5
Bemessungsquerschnitt 16 mm²
Klingenmaß Schlitz (PE-Anschluss) SD 1,2 x 6,5
Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), max. AWG 6
Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), min. AWG 20

Leistungskontakt

Abisolierlänge Leistungskontakt 15 mm
Anschlussart Leistungskontakt Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, max. 0,55 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Bemessungsspannung (DIN EN 61984) Leistungskontakt 400 V
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984) Leistungskontakt 6 kV
Bemessungsstrom (DIN EN 61984) Leistungskontakt 80 A
Bemessungsstrom Signalstromkreis (UR)
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 14
Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsstrom Signalstromkreis (cUR)
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 14
Bemessungsstrom 12 A
Bemessungsstrom Stromkreis (UR)
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 14
Bemessungsstrom 15 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 12
Bemessungsstrom 25 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 10
Bemessungsstrom 29 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 8
Bemessungsstrom 33 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 6
Bemessungsstrom 35 A
Bemessungsstrom Stromkreis (UR)
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 14
Bemessungsstrom 30 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 12
Bemessungsstrom 25 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 10
Bemessungsstrom 29 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 8
Bemessungsstrom 70 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 6
Bemessungsstrom 80 A
Klemmbereich, Leistungskontakt, max. 16 mm²
Klemmbereich, Leistungskontakt, min. 1,5 mm²
Polzahl Leistungskontakt

Signalkontakt

Abisolierlänge Signalkontakt 8 mm
Anschlussart Signalkontakt Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, max. 0,55 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Bemessungsspannung (DIN EN 61984) Signalkontakt 400 V
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984) Signalkontakt 6 kV
Bemessungsstrom (DIN EN 61984) Signalkontakt 16 A
Bemessungsstrom Signalstromkreis (UR)
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 14
Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsstrom Signalstromkreis (cUR)
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 14
Bemessungsstrom 12 A
Bemessungsstrom Stromkreis (UR)
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 14
Bemessungsstrom 15 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 12
Bemessungsstrom 25 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 10
Bemessungsstrom 29 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 8
Bemessungsstrom 33 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 6
Bemessungsstrom 35 A
Bemessungsstrom Stromkreis (UR)
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 14
Bemessungsstrom 30 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 12
Bemessungsstrom 25 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 10
Bemessungsstrom 29 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 8
Bemessungsstrom 70 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 6
Bemessungsstrom 80 A
Klemmbereich, Signalkontakt, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, Signalkontakt, min. 0,5 mm²
Polzahl Signalkontakt
Schlüsselweite Signalkontakt SD 0,6 x 3,5

Ausführung

Abisolierlänge Bemessungsanschluss 15 mm
Anschlussart Schraubanschluss
BG 8
Baugröße 8
Durchgangswiderstand ≤1 mΩ
Klemmschraube M 6
Klingenmaß Schlitz (Schraubanschluss) SD 0,8 x 4,0
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 1,5 mm²
Oberfläche Silber passiviert
Werkstoff Kupferlegierung

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E92202

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1023250000
Art: HDC S4/8 FS
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Buchse, 400 V, 80 A, Polzahl: 12, Schraubanschluss, Baugröße: 8